PMP20396

400V 输入、50W 输出多路输出偏置电源参考设计

PMP20396

设计文件

概述

PMP20396 是一种多路输出隔离式偏置电源参考设计。采用 100V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 2W 的输出功率。采用 300V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 50W 的输出功率。此设计可提供四种不同的输出:初级侧为 5V/500mA 和 12V/50mA,次级侧为 5V/700mA 和 12V/4000mA。此设计的峰值效率达到 90%。

特性
  • 输入为 100V 或 400V 时提供 2W 的最大输出功率
  • 输入为 300V 到 400V 时提供 50W 最大输出功率
  • 峰值效率为 90%
  • 多路输出 — 初级侧为 5V/500mA 和 12V/50mA,次级侧为 5V/700mA 和 12V/4000mA
输出电压选项 PMP20396.1 PMP20396.2 PMP20396.3 PMP20396.4
输入电压(最小值)(V) 100 6 13 13
输入电压(最大值)(V) 400 17 35 35
输出电压(标称值)(V) 12 5 5 12
Iout(最大值)(A) 4 .7 .5 .05
输出功率 (W) 48 3.5 2.5 .6
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Flyback- DCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE17.PDF (2471 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUM8.PDF (172 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUM7.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUN0.ZIP (858 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE95.ZIP (1801 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUM9.PDF (912 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUM6.PDF (174 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3171.5A、40V、可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD19502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20396 Test Results 2017-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频