LM317
- 输出电压范围:
- 可调节:1.25V 至 37V
- 输出电流:1.5A
- 线性调整率:0.01%/V(典型值)
- 负载调整率:0.1%(典型值)
- 内部短路电流限制
- 热过载保护
- 输出安全区域补偿(新芯片)
- PSRR:对于 CADJ = 10µF(新芯片),在 120Hz 时为 80dB
- 封装:
- 4 引脚 SOT-223 (DCY)
- 3 引脚 TO-263 (KTT)
- 3 引脚 TO-220(KCS、KCT),旧芯片
LM317 是一款可调节三引脚正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。LM317 包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。即使调节引脚断开连接,过载保护功能仍然能起作用。
通常不需要使用电容器,除非器件的位置距离输入滤波电容器超过 6 英寸。在这种情况下,需要一个输入旁路。添加可选输出电容器来改善瞬态响应。绕过调节引脚以实现极高的纹波抑制比,这很难通过标准 3 引脚稳压器实现。
该稳压器是悬空 ,仅检测输入到输出差分电压。因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就会调节几百伏特的电源电压。这是为了避免输出短路。
通过在调节引脚和输出端之间连接固定电阻器,LM317 还可用作精密电流调节器。可通过将调节端钳位至接地,并将输出编程为 1.25V(此时大多数负载消耗很少电流),使电源具有电子关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块
LM317A-337N-EVM 展示了 LM317A 可调稳压器及其负电压互补器件 LM337-N 的标准应用。该评估模块 (EVM) 中两款器件均采用 SOT-223 封装,负载电流最高可达 1A。此 EVM 设计便于改造,可换装 TO-220 封装版本的器件,以实现 1.5A 工作电流。该 EVM 预留了足够的占位空间供用户自主选择电容,且采用 4 层铜 PCB 设计并预留散热片空间,确保优异的散热性能。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDM-SOLARUINV — 具有 MPPT 功能的并网光伏微型逆变器
此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网光伏微型逆变器。光伏微型逆变器是光伏行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于光伏微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。