PMP20878

8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计

PMP20878

设计文件

概述

此参考设计是一种大功率 PoE 供电设备 (PD) 有源钳位正激转换器。  TPS2373 大功率 PD 控制器 EVM (TPS2373-4EVM-758) 可提供实现 IEEE802.3bt 就绪型 PD 所需的所有功能。  它与采用 UCC2897A 控制器的有源钳位正激转换器配对使用。  采用同步整流器的高效 24V/3A 输出非常适合 IP 安全摄像头和 LED 照明应用等大功率 PoE 应用。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881

特性
  • 8 类 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PD
  • 自动 MPS
  • 高级启动
  • 高效同步整流器(3A 时效率为 92%)
  • 1500VRMS 隔离
输出电压选项 PMP20878.1
输入电压(最小值)(V) 40
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 72
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDB0.PDF (1115 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRG4A.PDF (40 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRG3B.PDF (410 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS2373-4EVM-758 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

此参考设计是一种大功率 PoE 供电设备 (PD) 有源钳位正激转换器。  TPS2373 大功率 PD 控制器 EVM (TPS2373-4EVM-758) 可提供实现 IEEE802.3bt 就绪型 PD 所需的所有功能。  它与采用 UCC2897A 控制器的有源钳位正激转换器配对使用。  采用同步整流器的高效 24V/3A 输出非常适合 IP 安全摄像头和 LED 照明应用等大功率 PoE 应用。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20878 8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计 TIDA-050023 PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2373-4EVM-758 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20878 8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计 TIDA-050023 PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20878 Test Results 2017-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频