TIDA-050023

PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计

TIDA-050023

设计文件

概述

此设计展示了通过以太网供电的供电设备的低成本 3 型 6 类 51W 反激式转换器。TPS2373-3 PD 控制器具有检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 LM51551-Q1 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。此设计采用 42V 至 57V PoE 输入,输出 12V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?请查看 TPS23881

特性
  • 支持 IEEE802.3bt 3 型功率级别
  • 隔离式二极管整流反激式设计
  • 内置断续模式保护,可在故障期间实现出色的热性能
  • PWM 控制器的 PD 高级启动
  • 自动维持功率特征 (MPS)
  • 通过交流/直流供电的辅助电源的 ORing 电路
输出电压选项 TIDA-050023.1
输入电压(最小值)(V) 42
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 4.25
输出功率 (W) 51
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU600.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXW9.PDF (286 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXW7.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXW8.ZIP (2328 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF24.ZIP (713 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXX0.PDF (1559 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXX2.PDF (362 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51552.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS2373-4EVM-758 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

此设计展示了通过以太网供电的供电设备的低成本 3 型 6 类 51W 反激式转换器。TPS2373-3 PD 控制器具有检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 LM51551-Q1 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。此设计采用 42V 至 57V PoE 输入,输出 12V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?请查看 TPS23881

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20878 8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计 TIDA-050023 PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2373-4EVM-758 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2373-4 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20878 8 类大功率 PoE 隔离式有源钳位正激转换器 (24V/3A) 参考设计 TIDA-050023 PoE 供电设备的 3 型 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 PoE PD 且支持 IEEE802.3bt 标准的 Type 3 反激式转换器 PDF | HTML 英语版 2018-12-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00741 面向 PoE PD 应用的非标准 PoE、UPoE 高效反激式转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频