PMP21884

适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 IQ 直流/直流电源

PMP21884

设计文件

概述

这是一款高度集成的超小型 (48sqmm) 电源参考设计,适用于智能手表和健身追踪器,可实现超低 IQ。电源包括七个电源轨,其中包括电池充电器、LDO、直流/直流降压转换器和用于心率监测的集成升压转换器、AFE LED 驱动电源或 PMOLED 偏置。

特性
  • 超小型 (48mm²) 总尺寸电源
  • 400nA IQ 线性电池充电管理,具有快速充电、LDO、负载开关、ADC、过压和过流保护
  • 用于 PMOLED 显示屏或心率检测仪 LED 驱动器的可选集成增压导轨
  • 适用于各种外设的七个轨:
    • 1.8 V (1 A)
    • 1.8 V (0.3 A)
    • 1.8 V (0.1 A)
    • 1.8 V (0.1 A)
    • 1.2 V (0.2 A)
    • 12V (0.06A) 或
    • 5 V (0.150 A)
输出电压选项 PMP21884.1 PMP21884.2 PMP21884.3 PMP21884.4 PMP21884.5 PMP21884.6 PMP21884.7
输入电压(最小值)(V) 3 3 3 3 3 3 3
输入电压(最大值)(V) 6 6 6 6 6 6 6
输出电压(标称值)(V) 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 12
Iout(最大值)(A) .01 .2 .1 1 .3 .1 .06
输出功率 (W) .018 .24 .18 1.8 .54 .18 .72
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Load Share Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT103.PDF (1604 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZK8.PDF (80 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZK7.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZL0.ZIP (608 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF7.ZIP (658 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZK9.PDF (883 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZK6.PDF (143 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62802采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A05具有使能功能的 200mA、超低 IQ、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62770采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD1E6B06采用 0201 封装的 6pF ±5V ±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25150具有电源路径、低 Iq、集成 LDO 和 16 位 ADC 的 I2C 控制型 500mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Tiny, Ultra-Low Iq DC-DC Power Supply With Battery Charging Reference Design 2019-4-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频