TPS7A05

正在供货

具有使能功能的 200mA、超低 IQ、高精度、低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.825, 2, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.3 Noise (µVrms) 180 PSRR at 100 KHz (dB) 15.4 Iq (typ) (mA) 0.001 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 144.1, 185.6, 198, 198.0, 267.3 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 204 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.825, 2, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 3, 3.1, 3.3 Noise (µVrms) 180 PSRR at 100 KHz (dB) 15.4 Iq (typ) (mA) 0.001 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 144.1, 185.6, 198, 198.0, 267.3 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 204 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² (1 mm × 1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) DSBGA (YKA) 4 0.788544 mm² (0 mm × 0 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 超低 IQ:1µA(典型值)、3µA(最大值)
    • IGND:在 200mA 下为 6µA(典型值)
  • 绝佳的瞬态响应
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
    • 0.65mm × 0.65mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.8V 至 3.3V
  • 非常低的压降:
    • 200mA 时为 235mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 有源输出放电
  • 折返电流限制
  • 与 0.47µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定
  • 超低 IQ:1µA(典型值)、3µA(最大值)
    • IGND:在 200mA 下为 6µA(典型值)
  • 绝佳的瞬态响应
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
    • 0.65mm × 0.65mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.8V 至 3.3V
  • 非常低的压降:
    • 200mA 时为 235mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 有源输出放电
  • 折返电流限制
  • 与 0.47µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定

TPS7A05 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。

TPS7A05 具有超低 IQ (1µA),消耗的静态电流极低,从而能够在电池供电应用中延长电池 寿命提供了出色的功能性与安全性。该器件可由可再充电的锂离子电池、锂原电池化学物质(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两到三节碱性电池供电。

TPS7A05 采用有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出进行快速放电。

TPS7A05 的完整额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用标准的 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)以及 DSBGA (YKA) 封装。

TPS7A05 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。

TPS7A05 具有超低 IQ (1µA),消耗的静态电流极低,从而能够在电池供电应用中延长电池 寿命提供了出色的功能性与安全性。该器件可由可再充电的锂离子电池、锂原电池化学物质(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两到三节碱性电池供电。

TPS7A05 采用有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出进行快速放电。

TPS7A05 的完整额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用标准的 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)以及 DSBGA (YKA) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TLV7A03 正在供货 具有使能功能的 200mA、超低 IQ (400nA) 低压降 (LDO) 稳压器 Lower quiescent current for cost-sensitive applications
TPS7A02 正在供货 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器 Lower quiescent current
TPS7A03 正在供货 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器 Lower quiescent current
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7A10 正在供货 具有使能功能的 300mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器 300-mA, low-IQ LDO regulator that supports lower input/output voltages and provides ultra-low dropout

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用小型封装的 TPS7A05 1µA 超低 IQ 200mA低压降稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019-10-30
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021-2-18
应用简报 No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance 2020-2-6
技术文章 LDO basics: introduction to quiescent current PDF | HTML 2018-6-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7A0508P PSpice Transient Model

SBVM790.ZIP (43 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0508P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM795.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0510P PSpice Transient Model

SBVM785.ZIP (44 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0510P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM788.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0512P PSpice Transient Model

SBVM793.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0512P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM792.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0515P PSpice Transient Model

SBVM796.ZIP (46 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0515P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM787.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A051825P PSpice Transient Model

SBVM894.ZIP (49 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A051825P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM895.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0518P PSpice Transient Model

SBVM791.ZIP (47 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0518P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM794.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0520P PSpice Transient Model

SBVM942.ZIP (57 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0522P PSpice Transient Model

SBVM855.ZIP (81 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0522P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM856.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0525P PSpice Transient Model

SBVM789.ZIP (47 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0525P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM786.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A05285P PSpice Transient Model

SBVM849.ZIP (51 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A05285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM850.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0528P PSpice Transient Model

SBVM851.ZIP (49 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0528P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM848.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0530P PSpice Transient Model

SBVM853.ZIP (46 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0530P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM852.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0531P PSpice Transient Model

SBVM857.ZIP (53 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0531P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM854.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0533P PSpice Transient Model

SBVM784.ZIP (44 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A0533P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM783.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP21884 — 适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 IQ 直流/直流电源

这是一款高度集成的超小型 (48sqmm) 电源参考设计,适用于智能手表和健身追踪器,可实现超低 IQ。电源包括七个电源轨,其中包括电池充电器、LDO、直流/直流降压转换器和用于心率监测的集成升压转换器、AFE LED 驱动电源或 PMOLED 偏置。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010947 — 采用 AMR 传感器的高分辨率低延迟紧凑型绝对角度编码器参考设计

此参考设计演示了一种小尺寸、绝对、单圈磁旋转角度编码器电路设计,该设计采用高精度模拟 AMR 360° 角度传感器,具有正弦和余弦差分比指标模拟输出以及使用霍尔传感器的集成象限检测。Cortex M0 MCU 包含 4MSPS 双采样 12 位 ADC 和在 250kSPS 下高达 14 位的有效分辨率,通过硬件均值计算实现低噪声和低延迟绝对角度计算,以及用于高速数据传输的 4Mbaud UART。绝对编码器需要 5V 输入电源电压(容差为 ±10%),并使用半双工 RS-485 收发器提供双向通信接口。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050007 — 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计

全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电 — 这种独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着该市场中需求的增加,人们也越来越需要以更经济的方式提供相同功能。这种超低功耗参考设计包含通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YKA) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频