TPD1E6B06
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌:3.8A (8/20µs)
- I/O 电容:6pF(典型值)
- RDYN:0.55Ω(典型值)
- 直流击穿电压:±6V(最小值)
- 低泄漏电流 10nA(典型值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- 节省空间的 0201 封装
(0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
应用
- 终端设备
- 移动电话
- 平板电脑
- 可穿戴产品
- 远程控制器
- 电子销售点 (EPOS)
- 接口
- 音频线路
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 按钮
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E6B06 器件是一款用于静电放电 (ESD) 保护的单通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用小型 0201 封装。TPD1E6B06 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,并且具有 ±15kV 接触放电和 ±15kV 气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。6pF 线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路 保护,支持的数据速率高达
800Mbps。
TPD1E6B06 的典型应用接口包括音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮以及 USB 端口的 VBUS 和 ID 引脚。TPD1E6B06 采用行业标准 0201 封装,因此体积超小,非常适合手机、平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD1E6B06 采用 0201 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 1月 30日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用简报 | 键盘、按钮和侧键的 ESD 保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | Does BAV99 Really Protect My System from ESD? | 2017年 5月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。