PMP22165

适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

PMP22165

设计文件

概述

此参考设计满足 Xilinx Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 要求,包括适用于系统电源轨的电源管理集成电路 (PMIC) 以及多相控制器和功率级,从而支持更高的电流处理器负载。  关键输出的板载动态负载可通过测试,符合 Xilinx 严苛的功率要求。PMP22165 及 TPS53681 EVM 是一款经过测试的解决方案,具有出色的性能和组件,可满足处理器要求,适用于 Versal 的常见用例一和三。

特性
  • 10 轨用户可编程的 TPS650861 PMIC,适用于系统级电源和完整的设计序列管理
  • 完整的系统电源解决方案,适用于 Versal 的常见用例一和三
  • 功率级组合经优化,VCCINT 轨在标称输出电压下可实现 92% 的峰值效率
  • 板载动态负载可实现更多关键输出
输出电压选项 PMP22165.1 PMP22165.2 PMP22165.3 PMP22165.4 PMP22165.5 PMP22165.6 PMP22165.7 PMP22165.8 PMP22165.9
输入电压(最小值)(V) 7 7 1.5 7 3.2 3.3 3.2 3.2 7
输入电压(最大值)(V) 14 14 1.5 14 3.4 3.3 3.4 3.4 14
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.5 1.5 1.2 .88 3.3 2.5 1.1 .8
Iout(最大值)(A) 4 4 .2 4.8 3.1 .5 .5 .5 165
输出功率 (W) 13.2 6 .3 5.76 2.728 1.65 1.25 .55 132
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Multiphase
数据中心
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT182.PDF (4684 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM602.PDF (384 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM601.PDF (334 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM604.ZIP (1526 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV0.ZIP (1789 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM603.PDF (2257 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM600.PDF (625 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53681具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62173采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P采用 3mm x 2.5mm LGA 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650861具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
参考设计
PMP22165 适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

TIDCFV1 TPS650861 Programming PMP22165

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-5-17
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
参考设计
PMP22165 适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfv1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfv1/tidcfv1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFV1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform Reference Design 2020-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频