主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS53681

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 300 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.8125 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 50 Iq (typ) (A) 0.013 Number of phases 8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 300 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.8125 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 50 Iq (typ) (A) 0.013 Number of phases 8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RSB) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 转换输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 具有可选 5mV 或 10mV 分辨率的 8 位 DAC,两个通道的输出范围均为 0.25V 至 1.52V 或 0.5V 至 2.8125V。
  • 相位配置
    • 最高(6 相位 + 2 相位)或(5 相位 + 3 相位)
    • 最低(1 相位 + 1 相位)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 可通过 PMBus 接口配置可编程压摆率,从而实现动态输出电压转换
  • 通过闭环频率控制进行频率选择:300kHz 至 1MHz
  • 可编程内部环路补偿
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的相电流校准和报告
  • 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而优化轻负载和重负载下的效率
  • 快速添相以减弱下冲 (USR)
  • 与 TI NexFET™功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 精确可调电压定位
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 可选 16 级每相位电流限制
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm 40 引脚 QFN PowerPad™封装
  • 转换输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 具有可选 5mV 或 10mV 分辨率的 8 位 DAC,两个通道的输出范围均为 0.25V 至 1.52V 或 0.5V 至 2.8125V。
  • 相位配置
    • 最高(6 相位 + 2 相位)或(5 相位 + 3 相位)
    • 最低(1 相位 + 1 相位)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 可通过 PMBus 接口配置可编程压摆率,从而实现动态输出电压转换
  • 通过闭环频率控制进行频率选择:300kHz 至 1MHz
  • 可编程内部环路补偿
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的相电流校准和报告
  • 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而优化轻负载和重负载下的效率
  • 快速添相以减弱下冲 (USR)
  • 与 TI NexFET™功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 精确可调电压定位
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 可选 16 级每相位电流限制
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm 40 引脚 QFN PowerPad™封装

TPS53681 是一款多相降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™接口,且可与 TINexFET ™功率级完全兼容。高级控制 特性 ,例如具有下冲减弱 (USR) 功能的 D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。该器件通过可调压摆率支持快速动态电压转换。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS53681 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 到 125°C。

TPS53681 是一款多相降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™接口,且可与 TINexFET ™功率级完全兼容。高级控制 特性 ,例如具有下冲减弱 (USR) 功能的 D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。该器件通过可调压摆率支持快速动态电压转换。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS53681 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 到 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS53667 正在供货 6 相 D-CAP 无驱动器的降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口 This is a 6-phase, single-output, D-CAP+ ™ step-down driverless buck controller with NVM and PMBus interface for AVS.
TPS53647 正在供货 四相 D-CAP+TM 降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口 4-Phase, single-output D-CAP+™ step-down buck controller with NVM and PMBus interface for ASIC.
TPS536C7 正在供货 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压多相 PWM 控制器 12-phase PMBus controller with dual outputs

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53681EVM-002 — 适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块

借助 TPS53681EVM 评估模块,用户可在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过随附 PMBus 接口的配置、控制和监控功能,评估 TPS53681 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。

该器件的工作电压范围为 4.5V 至 17V,可通过 PMBus 接口和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件进行编程和监控。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP22165 — 适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

此参考设计满足 Xilinx Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 要求,包括适用于系统电源轨的电源管理集成电路 (PMIC) 以及多相控制器和功率级,从而支持更高的电流处理器负载。  关键输出的板载动态负载可通过测试,符合 Xilinx 严苛的功率要求。PMP22165 及 TPS53681 EVM 是一款经过测试的解决方案,具有出色的性能和组件,可满足处理器要求,适用于 Versal 的常见用例一和三。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 60-ATDC、 1.0V 内核轨和 30-ATDC、1.2V 辅助轨。使用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可以轻松设置输出电压,遥测关键设计参数和进行补偿调整。

在验证过程中,NXP 参考板上的输出电容降低 50% 以上。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050020 — 适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计

此参考设计采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA 的 0.85V、200A VCCINT 电轨供电的高性能设计。然后,该控制器的次级输出可用于为 FPGA 的辅助轨供电。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。

此设计允许对电源进行配置、VID 调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050054 — 为以太网交换机中的高电流 Broadcom 网络处理器供电

StrataXGS Tomahawk 系列等 Broadcom 网络处理器可在以太网交换机中实现高密度和高性能。这些处理器需要在低电压下提供高电流,因此其相关的电源解决方案必须提供严格的负载调节、高功率密度、出色的热性能和快速负载瞬态响应。

此电源设计的亮点是 TPS53681 6+2 控制器和 CSD95490 功率级,作为适用于以太网交换机的 Broadcom StrataXGS 处理器的解决方案,可实现高性能、高功率密度的设计,并具有完整的定制和系统监控功能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频