PMP22680

带磁反馈的 40W、±15V 反激式参考设计

PMP22680

设计文件

概述

此参考设计在 40W 下可从 70V 至 120V 直流输入电压生成隔离式 ±15V 输出。该设计使用磁反馈电路来替代光耦合器的功能。

特性
  • 使用 100krad 集成电路和磁性元件
  • 磁反馈用于替代光耦合器
  • 使用外部电源或自偏置运行
输出电压选项 PMP22680.1
输入电压(最小值)(V) 70
输入电压(最大值)(V) 120
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 2.133
输出功率 (W) 31.995
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT269.PDF (1248 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAA5.PDF (241 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAA4.PDF (170 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAA7.ZIP (1235 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG59.ZIP (698 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAA6.PDF (822 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAA3B.PDF (306 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL1431-SP耐辐射 QMLV、2.4V 至 36V 可调并联电压基准

数据表: PDF | HTML
比较器

LM111QML-SP电压比较器

数据表: PDF
交流/直流控制器

UC1825B-SP耐辐射 QMLV、30V 输入、2A 双输出 1MHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UC1825-SP耐辐射 QMLV、30V 输入、1.5A 双路输出 1MHz PWM 控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 40-W, ±15-V Flyback With Magnetic Feedback Reference Design PDF | HTML 2022-4-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频