主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC1825B-SP

正在供货

耐辐射 QML-V、30V 输入、2A 双输出 1MHz PWM 控制器

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Enable/Shutdown, Error amplifier, Integrated gate drivers, Programmable soft start, Soft start Duty cycle (max) (%) 80
Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Enable/Shutdown, Error amplifier, Integrated gate drivers, Programmable soft start, Soft start Duty cycle (max) (%) 80
CFP (HKT) 16 72.136 mm² (0 mm × 0 mm) DIESALE (KGD) See data sheet
  • 符合 QML-V 标准,SMD 5962-8768106
  • 5962 R8768106VYC:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID) (1)
  • 与电压或电流模式拓扑兼容
  • 实际工作开关频率高达 1MHz
  • 50ns 传播延迟到输出
  • 大电流双图腾柱输出(2A 峰值)
  • 宽带宽误差放大器
  • 带有双脉冲抑制功能的全锁存逻辑
  • 逐脉冲电流限制
  • 软启动/最大占空比控制
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 低启动电流 (1.1mA)

(1)辐射耐受性是基于初始器件认证(剂量率 = 10mrad(Si)/s)获得的典型值。提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。

  • 符合 QML-V 标准,SMD 5962-8768106
  • 5962 R8768106VYC:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID) (1)
  • 与电压或电流模式拓扑兼容
  • 实际工作开关频率高达 1MHz
  • 50ns 传播延迟到输出
  • 大电流双图腾柱输出(2A 峰值)
  • 宽带宽误差放大器
  • 带有双脉冲抑制功能的全锁存逻辑
  • 逐脉冲电流限制
  • 软启动/最大占空比控制
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 低启动电流 (1.1mA)

(1)辐射耐受性是基于初始器件认证(剂量率 = 10mrad(Si)/s)获得的典型值。提供辐射批次验收测试 - 详细信息请联系厂家。

UC1825B-SP PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。对在大大增加误差放大器的带宽和转换率的同时,大大减小通过比较器和逻辑电路的传播延迟给与了特别关注。这个控制器设计用于电流模式或电压模式系统,此系统具有输出电压前馈功能。

保护电路包括一个阈值电压为 1V 的电流限制比较器、一个 TTL 兼容关断端口和一个软启动引脚,此引脚可对折为一个最大占空比钳位。此逻辑被完全锁存以提供无抖动运行,并且抑制了输出上的多脉冲。一个具有 800mV 滞后的欠压闭锁部分可确保低启动电流。欠压闭锁期间,输出为高阻抗。

这个器件特有推挽式输出,此输出被设计用来拉、灌来自电容负载(诸如一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极)的高峰值电流。导通状态设计为高电平。

UC1825B-SP PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。对在大大增加误差放大器的带宽和转换率的同时,大大减小通过比较器和逻辑电路的传播延迟给与了特别关注。这个控制器设计用于电流模式或电压模式系统,此系统具有输出电压前馈功能。

保护电路包括一个阈值电压为 1V 的电流限制比较器、一个 TTL 兼容关断端口和一个软启动引脚,此引脚可对折为一个最大占空比钳位。此逻辑被完全锁存以提供无抖动运行,并且抑制了输出上的多脉冲。一个具有 800mV 滞后的欠压闭锁部分可确保低启动电流。欠压闭锁期间,输出为高阻抗。

这个器件特有推挽式输出,此输出被设计用来拉、灌来自电容负载(诸如一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极)的高峰值电流。导通状态设计为高电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS7H5001-SP 正在供货 具有同步整流功能的抗辐射加固保障、QML-P 和 QML-V、2MHz、双输出 PWM 控制器 More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family
TPS7H5005-SEP 正在供货 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器 More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1825B-SP V 类耐辐射高速 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-9
* 辐射与可靠性报告 UC1825B-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024-6-7
* 辐射与可靠性报告 SEE Test Report of the UC1825B-SP High Speed PWM Controller 2020-6-1
* 辐射与可靠性报告 UC1825B-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019-3-1
* SMD UC1825B-SP SMD 5962-87681 2020-5-19
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-20
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-18
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-7
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025-2-20
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023-8-30
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
电子书 电子产品辐射手册 2022-5-7
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020-12-14
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020-8-21
用户指南 UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019-3-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UC1825BEVM-CVAL — 5V/50W 推挽评估模块

UC1825B-SP EVM 使用推挽式拓扑展示 SP 过程的功能。该控制器与 UC1901-SP 配合使用时,能够满足隔离和非隔离调节要求。此设计能够使用输出扼流圈,以允许非常低的纹波,从而实现高输出电压精度。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UC1825 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM653.TSC (5219 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UC1825 Unencrypted TINA-TI Transient Spice Model

SLUM673.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP22680 — 带磁反馈的 40W、±15V 反激式参考设计

此参考设计在 40W 下可从 70V 至 120V 直流输入电压生成隔离式 ±15V 输出。该设计使用磁反馈电路来替代光耦合器的功能。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23033 — 具有磁反馈的 40W 5V 单开关正向转换器参考设计

此参考设计在 40W 下从 60V 至 120V 直流输入电压生成隔离式 5V 电压。该设计使用磁反馈电路来替代光耦合器的功能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKT) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD) Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频