PMP23123

隔离式有源钳位正激式转换器(19V、4A 至 40V、2.5A)参考设计

PMP23123

设计文件

概述

该参考设计使用有源钳位正激式转换器,将 18V 至 36V 直流输入转换为可在 19V、4A 至 40V 和 2.5A 范围内调节的隔离输出。UCC2897A PWM 控制器可用于控制有源钳位正激式转换器。

特性
  • 适用于工业应用的标称 24V 直流输入
  • 19V 至 40V 的可调输出
  • 19V 和 4A 时效率为 88%
  • 40V 和 2.5A 时效率为 91%
输出电压选项 PMP23123.1 PMP23123.2
输入电压(最小值)(V) 18 18
输入电压(最大值)(V) 36 36
输出电压(标称值)(V) 40 19
Iout(最大值)(A) 2.5 4
输出功率 (W) 100 76
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAS8.PDF (300 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAS7.PDF (399 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAT0.ZIP (1681 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG96.ZIP (1598 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAS9.PDF (1194 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAS6.PDF (390 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

OPA2170双路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27519具有 5V UVLO、使能功能和 CMOS 输入的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 2022-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频