主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27519

正在供货

具有 5V UVLO、使能功能和 CMOS 输入的 4A/4A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Non-Inverting
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低成本栅极驱动器,是 NPN 和 PNP 分立解决方案的优质替代产品
  • 与 TI 的 TPS2828 和 TPS2829 器件引脚兼容
  • 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称驱动
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • CMOS 输入逻辑阈值(带滞后的电源电压的函数)
  • 实现高抗噪性的滞后逻辑阈值
  • 实现使能功能的 EN 引脚(可不连接)
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围
  • 5 引脚 DBV 封装(小外形尺寸晶体管封装 (SOT)-23)

应用

  • 开关模式电源
  • 直流-直流转换器
  • 用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
  • 太阳能、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)的栅极驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低成本栅极驱动器,是 NPN 和 PNP 分立解决方案的优质替代产品
  • 与 TI 的 TPS2828 和 TPS2829 器件引脚兼容
  • 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流对称驱动
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • CMOS 输入逻辑阈值(带滞后的电源电压的函数)
  • 实现高抗噪性的滞后逻辑阈值
  • 实现使能功能的 EN 引脚(可不连接)
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围
  • 5 引脚 DBV 封装(小外形尺寸晶体管封装 (SOT)-23)

应用

  • 开关模式电源
  • 直流-直流转换器
  • 用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
  • 太阳能、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)的栅极驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC27518 和 UCC27519 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27518 和 UCC27519 采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 17ns)。

当 VDD = 12V 时,UCC27518 和 UCC27519 可提供峰值为 4A 的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。

UCC27518 和 UCC27519 具有 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围,以及 –40°C 至 140°C 的宽温度范围。 当超出 VDD 工作范围时,VDD 引脚上的内部欠压闭锁 (UVLO) 电路可使输出保持低电平。 该器件不仅能够工作在低于 5V 的低电压下,还具备同类产品中最佳的开关特性,因此非常适用于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。

UCC27518 和 UCC27519 的输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑电路,其中阈值电压是 VDD 电源电压的函数。 输入阈值上限典型值 (VIN-H) 是 VDD的 55%,而输入阈值下限典型值 (VIN-L) 是 VDD 的 39%。 阈值上下限之间的宽滞后(通常为 VDD的 16%)提供了出色的抗噪性,并且使用户能够通过在输入脉宽调制 (PWM) 信号与器件的 INx 引脚之间使用 RC 电路来引入延迟。

UCC27518 和 UCC27519 的 EN 引脚上还特有一个可悬空的使能功能。 将 EN 引脚置于未连接状态,可分别实现 UCC27518,UCC27519 与 TPS2828,TPS2829 之间的引脚兼容性。 EN 引脚的电压阈值是固定的,不会随 VDD 引脚偏置电压变化。 使能阈值上限典型值 (VEN-H) 为 2.1V,而使能阈值下限典型值 (VEN-L) 为 1.25V。

UCC27518 和 UCC27519 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27518 和 UCC27519 采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为 17ns)。

当 VDD = 12V 时,UCC27518 和 UCC27519 可提供峰值为 4A 的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。

UCC27518 和 UCC27519 具有 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围,以及 –40°C 至 140°C 的宽温度范围。 当超出 VDD 工作范围时,VDD 引脚上的内部欠压闭锁 (UVLO) 电路可使输出保持低电平。 该器件不仅能够工作在低于 5V 的低电压下,还具备同类产品中最佳的开关特性,因此非常适用于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。

UCC27518 和 UCC27519 的输入引脚阈值基于 CMOS 逻辑电路,其中阈值电压是 VDD 电源电压的函数。 输入阈值上限典型值 (VIN-H) 是 VDD的 55%,而输入阈值下限典型值 (VIN-L) 是 VDD 的 39%。 阈值上下限之间的宽滞后(通常为 VDD的 16%)提供了出色的抗噪性,并且使用户能够通过在输入脉宽调制 (PWM) 信号与器件的 INx 引脚之间使用 RC 电路来引入延迟。

UCC27518 和 UCC27519 的 EN 引脚上还特有一个可悬空的使能功能。 将 EN 引脚置于未连接状态,可分别实现 UCC27518,UCC27519 与 TPS2828,TPS2829 之间的引脚兼容性。 EN 引脚的电压阈值是固定的,不会随 VDD 引脚偏置电压变化。 使能阈值上限典型值 (VEN-H) 为 2.1V,而使能阈值下限典型值 (VEN-L) 为 1.25V。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC27614 正在供货 30V VDD, 10A/10A single-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay This is a newer single channel driver with higher drive strength, improved noise handling and smaller package options.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2751x 单通道高速低侧栅极驱动器(基于 CMOS 输入阈值并具有峰值为 4A 的拉/灌电流驱动能力) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 13日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27519 PSpice Transient Model

SLUM307.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27519 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM403.TSC (601 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27519 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM404.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27519 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBJ8.ZIP (1 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP23123 — 隔离式有源钳位正激式转换器(19V、4A 至 40V、2.5A)参考设计

该参考设计使用有源钳位正激式转换器,将 18V 至 36V 直流输入转换为可在 19V、4A 至 40V 和 2.5A 范围内调节的隔离输出。UCC2897A PWM 控制器可用于控制有源钳位正激式转换器。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频