PMP23193
适用于 100kRad 航天应用的 50V 至 150V 输入电压、28V、5A 同步降压转换器参考设计
PMP23193
概述
此参考设计是一款 28V 输出、5A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天应用。TPS7H5001-SP PWM 控制器控制功率级。INA901-SP 可检测电感器电流并向控制器提供电流反馈,从而实现平均电流模式控制和输出短路保护。如果不需要这些特性,则可以移除 INA901-SP,并且 TPS7H5001-SP 可以通过电压模式控制运行。TPS7H5001-SP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 94% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% 以上的效率。包含的自偏置电路可直接从输出端为控制电路供电。如果提供了外部 12V 偏置电压,则可以移除自偏置电路并提高效率。
特性
- 耐辐射水平为 TID 100krad(Si),SEL/SEB/SEGR 抗扰度高达 75MeV.cm2/mg
- 基于航天级 MOSFET
- 100VIN 时的效率 >94%
- 过流保护
- 可同步
| 输出电压选项 | PMP23193.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 50 |
| 输入电压(最大值)(V) | 150 |
| 输出电压(标称值)(V) | 28 |
| Iout(最大值)(A) | 5 |
| 输出功率 (W) | 140 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps | PDF | HTML | 2023-5-2 |