LM117HVQML-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-V, 4.2V to 60V input, 500mA adjustable output linear regulator

产品详情

Rating Space Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 1710 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 1710 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (NAC) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35 DIESALE (Y) See data sheet TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 具有高剂量率 (HDR):50-300rad(Si)/s
    • 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
  • 额定输出电流为 0.5A
  • 低至 1.2V 的可调节输出
  • 电流限制在各种温度下保持恒定
  • 输出受到短路保护
  • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 具有高剂量率 (HDR):50-300rad(Si)/s
    • 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
  • 额定输出电流为 0.5A
  • 低至 1.2V 的可调节输出
  • 电流限制在各种温度下保持恒定
  • 输出受到短路保护

LM117HVQML-SP 可调节 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 输出范围内提供 0.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。

经飞行验证的 LM117HVQML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。

对于低电压应用,LM117QML-SP 是一个引脚对引脚直接可替代器件,适合不超过 41.25V 的电压。有关负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP 数据表。

LM117HVQML-SP 可调节 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 输出范围内提供 0.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。

经飞行验证的 LM117HVQML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。

对于低电压应用,LM117QML-SP 是一个引脚对引脚直接可替代器件,适合不超过 41.25V 的电压。有关负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP 数据表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM117QML-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, 4.2V to 40V input, 1.5A adjustable-output linear regulator QMLV product with a lower input voltage range from 4.2V to 40V with similar radiation performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM117HVQML-SP RHA 4.25V 至 60V 3 端可调稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 23日
* 辐射与可靠性报告 LM117HVQML-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2022年 6月 2日
* 辐射与可靠性报告 LM117HVQML-SP Neutron 位移损伤 (NDD) 表征 2021年 7月 19日
* SMD LM117HVQML-SP SMD 5962R0722961V9A 2016年 6月 21日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
更多文献资料 Die D/S LM117HVH MDS 3-Terminal Adj Regulator 2012年 9月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (NAC) 16 Ultra Librarian
DIESALE (Y)
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频