PMP23518

智能仪表超级电容器备用电源(3.6V/1A 输出)参考设计

PMP23518

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于智能仪表应用的备用电源设计。TPS61022 升压转换器具有 0.5V 的扩展电压范围,可充分提高超级电容器的能量利用率。这可以延长保持时间或缩小超级电容器。BQ25173 为超级电容器提供恒流充电。TPS2116 可在 TPS62932 的主电源和超级电容器备用电源之间实现无缝转换。

特性
  • 通过 12V 输入提供 3.6V、1A 输出
  • 断开 12V 电压时,可在 3.6V 下保持一段时间
  • 最少仅需 0.5V 的升压输出即可充分利用超级电容器的能量
  • 在主电源和备用电源之间无缝切换
输出电压选项 PMP23518.1 PMP23518.2 PMP23518.3 PMP23518.4
输入电压(最小值)(V) 9.6 .5 3.5 3.5
输入电压(最大值)(V) 14.4 2 3.7 3.7
输出电压(标称值)(V) 3.6 3.6 2 3.6
Iout(最大值)(A) 1 1 .8 1
输出功率 (W) 3.6 3.6 1.6 3.6
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Boost- Synchronous Other Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT419.PDF (3109 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDR9.PDF (389 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDS1.PDF (574 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDS0.ZIP (1598 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGV0.ZIP (802 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDR8.PDF (856 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDR7.PDF (441 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25173适用于 1 至 4 节超级电容器电池的 800mA 线性充电器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61022具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62932采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS21161.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design PDF | HTML 2024-1-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频