BQ25173
- 可承受高达 40V 的输入电压
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 泄漏电流
- 禁用充电时,输入泄漏电流为 2µA
- 支持 1-4 芯超级电容器
- 支持从 0V 为超级电容器充电
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- FB 引脚用于调节超级电容器稳压电压
- ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
- 高精度
- 充电电压精度为 ±1%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- CE 引脚用于充电功能控制
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 用于电源正常指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18V 输入过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- ISET 引脚短路/开路保护
BQ25173 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限型应用的 1-4 芯超级电容器。 该器件具有为超级电容器充电的单电源输出。可以将系统负载与超级电容器并联;充电电流由系统和超级电容器共享。
在充电期间,内部控制环路会监视 IC 结温并在超过内部温度阈值 T REG 时减小充电电流。此功能可为完全放电的超级电容器提供快速充电。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和充电功能控制。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25173:适用于 1-4 芯超级电容器的 800mA 线性电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 4月 6日 |
| 应用手册 | 如何快速安全地为超级电容器充电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 | |
| 应用简报 | Selecting the Correct Charger for Your Supercapacitor Designs | PDF | HTML | 2021年 12月 13日 | |||
| 证书 | BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25173EVM — BQ25173 1 至 4 芯超级电容器电池用 800mA 线性充电器评估模块
BQ25173EVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 BQ25173 的各种工作模式,后者是一款适用于 1 至 4 芯超级电容器电池的线性充电器 IC。可使用 OUT 和 FB 之间的外部电阻分压器调节充电电压。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 10 mA 至 800 mA 的充电电流设置。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。