主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62932

正在供货

采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000012 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000012 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
    • 以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 大量兼容引脚的选件
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
    • TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
    • TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
    • 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持预偏置输出启动
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
    • 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
  • 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12µA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成式 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 基准电压 (25°C)
    • 以最大 98% 的占空比运行
    • 精密 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)持续输出电流
    • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 大量兼容引脚的选件
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的 SS 引脚可实现可调软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O 的 PG 引脚用作电源良好指示器
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 可通过脉冲频率调制 (PFM) 实现高轻负载效率
    • TPS62933F 具有强制连续电流调制 (FCCM) 功能
    • TPS62933O 具有 Out-of-Audio (OOA) 功能
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 的可选频率
    • 低电磁干扰,具有展频频谱(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持预偏置输出启动
    • 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期过流限制
    • 非闭锁 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
  • 借助 TPS6293x 并使用 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。

该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。

TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。

TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。

该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。

TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制模式下运行,可实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

该 ULQ(超低静态)特性有利于延长电池寿命。在 200kHz 至 2.2MHz 范围内,可以通过配置 RT 引脚来设置开关频率,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调节。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 具有展频频谱,有助于降低 EMI 噪声。

TPS6293x 采用 0.5mm 引脚间距的小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,并且具有经过优化的引脚排列,可简化 PCB 布局并提供良好的 EMI 性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Higher output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6293x 采用 SOT583 封装的 3.8V 至 30V、2A/3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 9月 15日
应用简报 建议用于为 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5X 存储器供电的 DC/DC 转换器和 PMIC PDF | HTML 2026年 2月 20日
证书 TPS62932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62932EVM — TPS62932 2A 同步降压转换器评估模块

TPS62932 是一款高效率、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围。它非常适合由 5V、12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。它支持高达 2A 的持续输出电流和 0.8V 至 22V 的输出电压,可以最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可在很大程度上提高轻负载效率。超低静态电流 (ULQ™) (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62933EVM — TPS62933 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器评估模块

TPS62933EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62933,后者是一款易于使用的高效同步降压转换器,可通过 3.8V 至 30V 输入提供 5V/3A 输出。TPS62933 适用于由 5V、12V、19V、24V 总线电源轨供电的系统。此 EVM 支持高达 3A 的持续输出电流、0.8V 至 22V 的输出电压和最大 98% 的占空比运行。该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。该器件具有经过优化的内部环路补偿功能,因此在宽输出电压和工作频率范围内无需外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62932 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM808.ZIP (268 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010247 — 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
设计指南: PDF
参考设计

PMP23518 — 智能仪表超级电容器备用电源(3.6V/1A 输出)参考设计

此参考设计展示了适用于智能仪表应用的备用电源设计。TPS61022 升压转换器具有 0.5V 的扩展电压范围,可充分提高超级电容器的能量利用率。这可以延长保持时间或缩小超级电容器。BQ25173 为超级电容器提供恒流充电。TPS2116 可在 TPS62932 的主电源和超级电容器备用电源之间实现无缝转换。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频