主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电源多路复用器

TPS2116

正在供货

1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器

产品详情

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 5.5 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 1.6 IN1 output current (max) (A) 2.5 IN2 output current (max) (A) 2.5 Quiescent current (Iq) (µA) 1.32 Imax (A) 2.5 Rating Catalog Features Inrush current control, Reverse current blocking, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Power muxes Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 5.5 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 1.6 IN1 output current (max) (A) 2.5 IN2 output current (max) (A) 2.5 Quiescent current (Iq) (µA) 1.32 Imax (A) 2.5 Rating Catalog Features Inrush current control, Reverse current blocking, Thermal shutdown IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Power muxes Function Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流:2.5A
  • 导通电阻:40mΩ(典型值)
  • VIN2 待机电流:50nA(典型值)
  • 静态电流:1.32uA(典型值)
  • 切换模式:
    • 优先级模式
    • 手动模式
  • 受控输出压摆率:
    • 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
  • VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断

  • 热关断
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流:2.5A
  • 导通电阻:40mΩ(典型值)
  • VIN2 待机电流:50nA(典型值)
  • 静态电流:1.32uA(典型值)
  • 切换模式:
    • 优先级模式
    • 手动模式
  • 受控输出压摆率:
    • 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
  • VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断

  • 热关断

TPS2116 是一款电源多路复用器,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和 2.5A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。

凭借 1.32uA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,TPS2116 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。

TPS2116 可根据应用配置用于两种不同的切换操作。自动优先级模式优先选择连接到 VIN1 的电源,在 VIN1 下降时将切换到次级电源 (VIN2)。手动模式允许用户切换 GPIO 或使信号能够在通道之间切换。

TPS2116 是一款电源多路复用器,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和 2.5A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。

凭借 1.32uA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,TPS2116 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。

TPS2116 可根据应用配置用于两种不同的切换操作。自动优先级模式优先选择连接到 VIN1 的电源,在 VIN1 下降时将切换到次级电源 (VIN2)。手动模式允许用户切换 GPIO 或使信号能够在通道之间切换。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS2117 正在供货 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 电源多路复用器 Higher current and lower RON

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有手动和优先级切换功能的 TPS2116 1.6V 至 5.5V、2.5A 低 IQ 电源多路复用器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 16日
设计指南 具有电池备份和充电功能的高效 24VAC 电源转 5V/3.3V 参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 3日
应用简报 Increasing System Reliability in eMeter Applications with TPS2116 PDF | HTML 2020年 12月 11日
应用简报 Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116 PDF | HTML 2020年 8月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板

AWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 AWRL1432 器件的易用型 70GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。AWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。AWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。

该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块

IWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 IWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL1432BOOST-BSD 还具有工作电压为 12V 的 TCAN4550(适用于需要此接口的应用)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块

TPS2116 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2116。TPS2116 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2116 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2116 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMDI4A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
设计工具

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Calculate fast switchover parameters for power mux devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源多路复用器
TPS2121 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器 TPS2116 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2117EVM TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块 TPS2116EVM 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010967 — 低功耗双层毫米波雷达参考设计

该参考设计展示了 TI IWRL6432AOP 毫米波传感器的低成本和低功耗功能。该设计支持通过槽式引脚或 1.27mm 间距连接器与连接器件连接。该设计采用 UART 转 USB 转换器来刷写固件和运行演示。该参考设计采用 FR4 材料进行开发并使用双层 PCB 堆叠。该设计可展示存在检测和非人目标分类等应用。PC 上的可视化工具 GUI 展示了雷达检测数据和检测结果。
设计指南: PDF
参考设计

TIDEP-01040 — 适用于工业应用的晶圆芯片级封装 60GHz 毫米波传感器参考设计

该参考设计适用于要求外形小巧、功耗低的应用。该设计基于 TI 的 IWRL6432W 60GHz 毫米波雷达器件,采用由 Isola® 的 FR408HR 材料制成的四层 PCB 堆叠结构。该参考设计还有一款外形更小巧的版本,但没有调试和评估接口。
设计指南: PDF
参考设计

PMP23518 — 智能仪表超级电容器备用电源(3.6V/1A 输出)参考设计

此参考设计展示了适用于智能仪表应用的备用电源设计。TPS61022 升压转换器具有 0.5V 的扩展电压范围,可充分提高超级电容器的能量利用率。这可以延长保持时间或缩小超级电容器。BQ25173 为超级电容器提供恒流充电。TPS2116 可在 TPS62932 的主电源和超级电容器备用电源之间实现无缝转换。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010932 — 具有备用电池的 24VAC 功率级参考设计

此参考设计为智能恒温器和其他使用 24VAC 电源的网关楼宇自动化终端设备提供高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24VAC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在欠压期间无缝切换到电池电源。BoosterPack 外形允许设计人员使用其他 LaunchPad 评估此电源架构,并包含 LED 驱动器和电流检测功能。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频