PMP23558

采用 GaN 的 240W AC/DC PSU 参考设计

PMP23558

设计文件

概述

此参考设计采用转换模式的升压型功率因数校正 (PFC) 和半桥 LLC,可接受通用交流输入并生成隔离式 24V、10A 输出。该设计在初级侧采用 LMG3622 GaN 模块,并具有集成驱动器和电流检测仿真功能,可提高效率。此设计在 90Vac 输入下可实现 93.62% 的满载效率。

特性
  • PFC 级集成电流检测仿真功能(无需分流电阻器)
  • 95.96% 峰值效率
  • 输入电压为 90Vac 时,满载效率为 93.62%
输出电压选项 PMP23558.1 PMP23558.2
输入电压(最小值)(V) 90 360
输入电压(最大值)(V) 264 410
输出电压(标称值)(V) 390 24
Iout(最大值)(A) .62 10
输出功率 (W) 241.8 240
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 PFC- Boost Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVT228.PDF (2967 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEJ9.PDF (345 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEK1A.PDF (177 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEK0.ZIP (16235 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC903.ZIP (1022 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEJ8.PDF (2797 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEJ7.PDF (409 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25661具有高压启动功能的宽 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3622具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 106mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2170双路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 240W AC/DC PSU Using GaN Reference Design 2025-10-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频