PMP23580
适用于有源电池均衡的双向反激式参考设计
PMP23580
概述
这款双向反激式参考设计可处理 18V 至 36V 的总线电压和 3V 至 4.2V 的单节电池。输出电流限定为 5A。在充电状态下,总线电压可以输入 18V 至 36V,并在 5A 充电电流下输出高达 4.2A 的电流。电池侧有外部恒流和恒压 (CC/CV) 环路,确保电池能正确充电至电池电压。在放电模式下,单节电池(3V 至 4.2V)变为输入,并在 Vbus 上输出 27.5V。使用单独的外部 CC 环路将电池的输入电流限制为 5A。总线电压输出侧还有一个 CV 环路,该环路可验证总线电压能否调节至 27.5Vout。
特性
- 双向隔离式电源
- 小尺寸
- 成本低
- 电池充电器的 CC、CV 环路
| 输出电压选项 | PMP23580.1 | PMP23580.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 18 | 3 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 | 4.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 4.2 | 27.5 |
| Iout(最大值)(A) | 5 | .75 |
| 输出功率 (W) | 21 | 20.625 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design | PDF | HTML | 2025-7-21 |