PMP30528

适用于电表的超级电容器备用电源参考设计

PMP30528

设计文件

概述

此参考设计能够在电源中断期间自动向电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12V 之间时,两个降压控制器(TPS62147 和 TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 电压。可选同步升压转换器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调电压为超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可提供 3.9V/200mA 的稳定备用输出,持续约 70 秒,直到输出电压下降。

特性
  • 主电源和备用操作之间无缝转换
  • 设计支持高输出功率射频通信,例如 LTE、NB-IOT 或无线 MBUS 或 6LoWPAN
  • 单一超级电容器设计,可尽可能降低系统成本
  • 分立式恒定电流超级电容器充电器
  • 全面经测试的设计可提供设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
输入电压(最小值)(V) 10 10 10 10
输入电压(最大值)(V) 12 12 12 12
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 3.9 3.9
Iout(最大值)(A) .15 .05 2 2
输出功率 (W) .75 .165 7.8 7.8
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT093.PDF (1795 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZ81.PDF (224 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ80.PDF (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ83.ZIP (660 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC4.ZIP (151 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ82.PDF (251 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ79.PDF (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61022具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS610981具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62147采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62173采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 2019-3-6
更多文献资料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021-12-2
应用简报 Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019-1-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频