CSD25402Q3A
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Low RDS(on)
- Pb and Halogen Free
- RoHS Compliant
- SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
This -20-V, 7.7-mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD25402Q3A –20 V P-Channel NexFET™ Power MOSFET 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016-1-13 | ||
| 应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025-11-18 | |
| 应用简报 | 估算功率 MOSFET 的漏电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-7 | |
| 应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024-4-24 | |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-5 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-19 | |
| 应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-6 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-15 | |
| 技术文章 | A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems | PDF | HTML | 2016-3-5 | |||
| 应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015-5-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch
PMP10594 — 效率达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计
PMP21103 — 可平稳过渡到辅助电源的 5 类 PoE PD (12V/2.5A) 电源参考设计
需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
PMP30528 — 适用于电表的超级电容器备用电源参考设计
PMP40069 — 带 5-20Vin 3 节电池充电器的便携式 DLP 微型投影仪参考设计
PMP9768 — 中间电压较高的汽车紧急呼叫电源参考设计
PMP9769 — 中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计
此参考设计包括用于汽车环境中独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。其电路由汽车蓄电池轨直接供电。它还管理一个在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall 系统供电的备用蓄电池。它提供电源路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨引至四个直流/直流转换器,这些转换器再为所需的 eCall 系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用蓄电池供电时以最高效率运行。
TIDA-00179 — 连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计
TIDA-00179 是符合 EMC 标准的通用数字接口,可连接 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL® 等绝对位置编码器。此参考设计支持 15V 至 60V(标称电压为 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器支持与 Sitara AM437x 或 Delfino F28379 等主机处理器直接连接,从而运行相应的主协议。
Sitara AM437x(EnDat2.2、BiSS 和 HIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVE(EnDat2.2 和 BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)
TIDA-01586 — 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSONP (DNH) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。