主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62147

正在供货

采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62902 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、2A 高效率低 IQ 降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RGX) 11 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 额定 T J 范围内的输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 静态电流 18µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.8V 至 12V
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 强制 PWM 模式中具有 1.25 MHz 或 2.5MHz 的开关频率
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 自动效率增强 (AEE)
  • DCS-Control 拓扑
  • 有源输出放电 (TPS62148)
  • HICCUP 过流保护 (TPS62147)
  • 电源正常状态输出
  • 采用 2mm × 3mm VQFN 封装
  • 额定 T J 范围内的输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 静态电流 18µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.8V 至 12V
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 强制 PWM 模式中具有 1.25 MHz 或 2.5MHz 的开关频率
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 自动效率增强 (AEE)
  • DCS-Control 拓扑
  • 有源输出放电 (TPS62148)
  • HICCUP 过流保护 (TPS62147)
  • 电源正常状态输出
  • 采用 2mm × 3mm VQFN 封装

TPS62147 和 TPS62148 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。3V 至 17V 的宽输入电压范围使这些器件适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。该器件提供 2A 连续输出电流。这些器件可在轻负载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,这些器件非常适合需要联网待机性能的应用,如工业 PC 和视频监控。MODE 引脚设置为低之后,器件会根据输出电流以及输入和输出电压自动调整开关频率。该技术称为自动效率增强 (AEE),可在整个工作范围内保持高转换效率。TPS62147、TPS62148 可在 PWM 模式中提供 1% 的输出电压精度,因此可支持高输出电压精度的电源设计。FSEL 引脚允许在强制 PWM 模式中分别设置 1.25MHz 或 2.5MHz 的开关频率。

典型静态电流为 18µA。在关断模式中,典型电流为 1µA。

此器件提供了可调节版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。

TPS62147 和 TPS62148 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。3V 至 17V 的宽输入电压范围使这些器件适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。该器件提供 2A 连续输出电流。这些器件可在轻负载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,这些器件非常适合需要联网待机性能的应用,如工业 PC 和视频监控。MODE 引脚设置为低之后,器件会根据输出电流以及输入和输出电压自动调整开关频率。该技术称为自动效率增强 (AEE),可在整个工作范围内保持高转换效率。TPS62147、TPS62148 可在 PWM 模式中提供 1% 的输出电压精度,因此可支持高输出电压精度的电源设计。FSEL 引脚允许在强制 PWM 模式中分别设置 1.25MHz 或 2.5MHz 的开关频率。

典型静态电流为 18µA。在关断模式中,典型电流为 1µA。

此器件提供了可调节版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62136 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 This product is a pin-to-pin 2-A product and 1-MHz switching frequency.
TPS62148 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 This product has output-voltage discharge.
TPS62135 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 This product is a pin-to-pin 2 A and 2.5-MHz switching frequency.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62148EVM-034 — 具有 fSEL 功能的 17V 输入、2A 输出降压转换器评估模块

TPS62148EVM-034 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62148 直流/直流转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS62148 的标称开关频率为 1MHz,采用 2.0 x 3.0 mm² QFN 小型封装。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62147 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCO3B.ZIP (112 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30528 — 适用于电表的超级电容器备用电源参考设计

此参考设计能够在电源中断期间自动向电表提供备用电压。当输入电压介于 10V 至 12V 之间时,两个降压控制器(TPS62147 和 TPS62173)生成 3.9V (2A) 和 5V (150mA) 电压。可选同步升压转换器在 50mA 时生成 3.3V 电压。离散充电电路以恒定电流和最高 2.7V 的可调电压为超级电容器充电。当输入电压失效时,由同步升压控制器接管并将超级电容器电压升压至 3.9V。超级电容器的电容和电压决定可用的备用电能。此设计可提供 3.9V/200mA 的稳定备用输出,持续约 70 秒,直到输出电压下降。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RGX) 11 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频