PMP40025

适用于 STB、待机功耗 <75mW 的 85V 至 265Vac 输入、48V 1A 输出电源参考设计

PMP40025

设计文件

概述

PMP40025 是一款基于初级侧调节 (PSR) 的通用交流输入、48W 输出反激式转换器,无需使用光耦合器和次级侧反馈元件,从而降低了 BOM 成本。该设计具有单个 48V/1A 输出,平均效率大于 89% 且空载功耗为 75mW(符合 DoE 6 和 CoC V5 2 级标准)。此设计展示了 UCC24650 提供的唤醒功能,从空载到满载可达到的出色 +/–3% 瞬态响应。

特性
  • 低待机功耗 <75mW(230Vac,无负载时)
  • 从空载到满载的 +/-3% 瞬态响应
  • 在 10% 负载和四个点平均值下实现高效率
  • 通过 EN55022B CE 测试
  • 单侧 PCB 板,可实现低成本
输出电压选项 PMP40025.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC13.PDF (458 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRMO7.PDF (166 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMO6.PDF (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMO9.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE4.ZIP (183 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMO8.PDF (206 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMO5.PDF (241 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40025 Test Results 2016-7-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4403 USB Type-C DFP 充电器 5V 3A SSR 控制适配器参考设计 PMP4478 交流输入、5V 3A 准谐振、具有优化轻载效率的反激式转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持