PMP40347

适用于电表的三相交流输入、12W 输出参考设计

PMP40347

设计文件

概述

该参考设计专为三相电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 110VAC 至 420VAC 输入源生成三个 3KV 隔离式输出电源轨。3 个输出电源轨具有独立保护,能够提高系统可靠性。12V 0.7A 电源轨使用同步降压转换器 TPS560430,为 POST 模块生成 0.1% 输出纹波电压。电路板尺寸为 100mm(L)*50mm(W)*20mm(H)。

特性
  • 110VAC 至 420VAC 的宽输入范围
  • 3KV 隔离式输出电源轨:12V/0.7A、12V/0.2A、5V/0.2A
  • 12V 0.7A 电源轨的输出纹波为 0.1%
  • 每个电源轨的输入 OVP、独立输出 OCP 和 SCP 特性
  • 尺寸:100(L)*50(W)*20mm(H)
输出电压选项 PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
输入电压(最小值)(V) 110 110 110
输入电压(最大值)(V) 420 420 420
输出电压(标称值)(V) 12 12 5
Iout(最大值)(A) .2 .7 .2
输出功率 (W) 2.4 8.4 1
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUEA5.PDF (1202 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRW58.PDF (166 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW57.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW60.ZIP (31 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEM9.ZIP (564 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW59.PDF (816 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW56.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40347 Test Results 2018-4-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频