PMP40441

适用于 USB PD PPS 的多节电池降压/升压电池充电器系统参考设计

PMP40441

设计文件

概述

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713,为 USB PD 充电提供广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。该设计还展示出 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(即将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 20mV。其中还包含一个 USB-A 端口作为专用 OTG 源。

特性
  • 双向降压/升压运行,支持 PD DRP 灌电流和拉电流模式
  • 支持高达 45W 的 PD
  • 支持 5/9/15/20V 4 个电压
  • 支持 3 至 5.9/11/21V 的 PD PPS,阶跃为 20mV
输出电压选项 PMP40441.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 21
输出电压(标称值)(V) 12.6
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 50.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT038.PDF (2825 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRXQ9.PDF (361 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXQ8.PDF (305 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXR1.ZIP (1669 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF12.ZIP (1530 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXR0.PDF (2157 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXQ7.PDF (469 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25713具有 USB type C PD 支持的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ77915具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、11.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.5mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD6S300USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TUSB422USB PD TCPCi 端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS 2018-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频