PMP41062

100W 集成式 USB Type-C® 和 USB 电力输送双向充电参考设计

PMP41062

设计文件

概述

此参考设计为适用于 4 至 10 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。使用高度集成的 USB Type-C PD 控制器 TPS25751,该控制器在内部集成了完全管理的可靠电源路径开关,可缩减尺寸并减少外部元件。通过基于 Web 的 GUI,可以根据用户的应用轻松配置电源规格,从而降低设计复杂性。PD 控制器通过简单的 I2C 通信与外部电池充电器控制器 BQ25756 配合运行。此参考设计可支持通过 USB PD3.0 兼容输入源以高达 100W 的功率为电池充电,并在 OTG (On the Go) 模式下提供高达 20V/5A 的输出。高度集成和简单的设计将有利于降低 BOM 成本、缩减尺寸并加快产品上市。

特性
  • 支持 4 至 10 节电池充电,最大功率为 100W
  • 支持 OTG 模式(拉电流模式)
  • 与 USB PD3.0 协议兼容
  • 高度集成的电源路径开关
  • 可在降压、降压/升压和升压之间无缝转换,从而在宽输入和输出范围内优化效率
  • 满载时具有 96.1 % 的高效率
输出电压选项 PMP41062.1 PMP41062.2 PMP41062.3
输入电压(最小值)(V) 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 20 20 20
输出电压(标称值)(V) 12 24 42
Iout(最大值)(A) 3 3 2.25
输出功率 (W) 36 72 94.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT349A.PDF (1807 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBU0.PDF (342 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBT9.PDF (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBU2.ZIP (3011 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH0.ZIP (857 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBU1.PDF (2090 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBT8.PDF (949 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25756具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R33-65V 输入 1-13V 输出 0.3A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25751具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2024-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频