PMP41133
汽车级 800V 至 48V-300W μDC-DC 转换器参考设计
PMP41133
概述
该参考设计采用 UCC256612,展示了一款半桥 LLC 转换器,输入电压范围为 450V 至 800V (950V)。该设计采用高压启动电路和隔离式栅极驱动器 UCC5350,支持 800V (950V) 工作电压。该设计用光耦仿真器 ISOM8110 替代光耦,以缓解电流传输比 (CTR) 随时间变化引起的信号衰减问题。该设计非常适合汽车级 μDC-DC 和数据中心辅助电源应用。
特性
- 宽输入电压工作范围:450V 至 800V (950V),得益于专用 LLC 控制器
- 满载效率 > 96%,次级侧采用肖特基整流器
- 高压启动电路,降低系统上电后的损耗
- 具备直接驱动低压侧 SiC FET 的能力
- 自适应死区时间控制,最大限度减小第三象限电流导通
- 光耦仿真器设计,缓解 CTR 随时间变化引起的信号衰减
| 输出电压选项 | PMP41133.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 450 |
| 输入电压(最大值)(V) | 800 |
| 输出电压(标称值)(V) | 48 |
| Iout(最大值)(A) | 6.5 |
| 输出功率 (W) | 312 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Automotive 800V to 48V-300W μDC-DC Converter Reference Design | PDF | HTML | 2026-7-29 |