主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

ATL432LI-Q1

正在供货

汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA)

产品详情

Rating Automotive VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低输出电压典型值:2.5V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 27mV 最大温漂
  • 输出阻抗典型值 0.3Ω
  • 灌电流能力
    • Imin = 0.08mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低输出电压典型值:2.5V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 27mV 最大温漂
  • 输出阻抗典型值 0.3Ω
  • 灌电流能力
    • Imin = 0.08mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)

ATL43xLI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

ATL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。ATL43xLI-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。

ATL43xLI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

ATL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。ATL43xLI-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-3-12
应用手册 使用电压基准的精密电流源和电流阱 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-20
功能安全信息 ATL43xLI-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020-9-17
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
应用手册 Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 2019-5-22
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

ATL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW7.ZIP (56 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ATL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW6.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TL431LI and ATL431LI PSpice Average Model

SLVMCX5.ZIP (78 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TL431LI and ATL431LI Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCX4.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41133 — 汽车级 800V 至 48V-300W μDC-DC 转换器参考设计

该参考设计采用 UCC256612,展示了一款半桥 LLC 转换器,输入电压范围为 450V 至 800V (950V)。该设计采用高压启动电路和隔离式栅极驱动器 UCC5350,支持 800V (950V) 工作电压。该设计用光耦仿真器 ISOM8110 替代光耦,以缓解电流传输比 (CTR) 随时间变化引起的信号衰减问题。该设计非常适合汽车级 μDC-DC 和数据中心辅助电源应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频