PMP4484

具有 30W 输出的交流输入,6 通道 LED 灯串参考设计

PMP4484

设计文件

概述

PMP4484 是一种具有交流输入的电源参考设计。它是一款隔离式 LED 驱动器,提供具有 PWM 调光功能的 6 通道 LED 输出。  它采用了一个高 PF 反激式控制器 UCC28810 来输出 40V 直流电压,恒流降压 LED 驱动器 LM3414HV 将电压降至 30V 以驱动 LED。该电机还通过降压控制器 LMR16006 为 MCU 提供 3.3V 电压,并提供 10V 至 RS485 电压。该系统可实现高效率及高 PF。

特性
  • 隔离式单级反激及降压拓扑
  • 具有 PWM 调光的 6 通道 LED 输出
  • 包含 3.3V 用于 MCU,10V 用于 RS485 电源
  • 高效率,230Vac 输入时为 86.4%
  • 高 PF,230Vac 输入时为 0.939
  • 尺寸:300mmX22mmx22mm
输出电压选项 PMP4484.1 PMP4484.2 PMP4484.3 PMP4484.4 PMP4484.5 PMP4484.6 PMP4484.7 PMP4484.8 PMP4484.9
输入电压(最小值)(V) 100 100 40 40 40 40 40 40 40
输入电压(最大值)(V) 300 300 40 40 40 40 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 40 10 30 30 30 30 30 30 3.3
Iout(最大值)(A) .8 .1 .14 .16 .125 .14 .16 .125 .1
输出功率 (W) 32 1 4.2 4.8 3.75 4.2 4.8 3.75 .33
隔离/非隔离 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Flyback- PFC Flyback- PFC Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW4.PDF (907 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRI76.PDF (278 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI77.ZIP (589 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRI75.PDF (738 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28810LED 照明电源控制器

数据表: PDF
DC/DC converters

LMR16006具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

LM3414HV65V 60W 共阳极恒流降压 LED 驱动器,无需外部电流感应资源

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4484 Test Results 2015-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频