PMP9622

350W 恒压 - 恒流 (CVCC) 相移全桥参考设计

PMP9622

设计文件

概述

该参考设计使用 UCC3895 相移全桥控制器来实现高效、120VAC 输入到 44VDC 高达 8A 输出。  电源设置为恒压恒流。  电压和电流由固定的电阻值设置,并可由实际产品中的微处理器设置。  该设计通过用 UCC28720 PWM 控制器的低成本 BJT 反激进行偏置。

特性
  • 120Vac 输入,44Vdc/2A 至 8A 输出
  • 在 8A 条件下实现高于 92% 的效率
  • 用于实现超低成本高压侧栅极驱动变压器。
  • 低成本 BJT 反激式用于设计偏置
  • 在实际设计中,可通过固定电阻值或微处理器灵活设置电压和电流电平 
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU844.PDF (418 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDE7.PDF (270 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDE6.PDF (148 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC965.ZIP (599 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDE5.PDF (356 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28720适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC3895具有增强控制逻辑、温度范围为 0°C 至 70°C 的相移全桥控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC37324具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9622 Test Results 2015-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频