UCC28720
- <10mW 的无负载功率
- 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
- ±5% 电压和电流调节在线路和负载范围内
- 700V 启动开关
- 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
- 过压、低线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
UCC28720 反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下可提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。
一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。
UCC28720 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。 输出驱动接至一个双极晶体管电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 80kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。 保护特性有助于抑制初级和次级应力分量。 UCC28720 可由一个外部电阻器设定为对电缆中的压降进行补偿。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有初级端调节的恒定电压、恒定电流控制器, 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 6月 5日 | |
| 应用手册 | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 | |||
| 应用手册 | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
| 应用手册 | Maximum Output Power and Thermal Considerations for UCC28720 and UCC28722 | 2017年 12月 6日 | ||||
| 应用手册 | Troubleshooting TI PSR controllers | 2016年 10月 3日 | ||||
| 技术文章 | Slim down your flyback; lose that excess snubber | PDF | HTML | 2016年 2月 15日 | |||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015年 10月 2日 | ||||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) | 2015年 10月 2日 | ||||
| 技术文章 | Designing multiple output converters with primary side sensing | PDF | HTML | 2015年 8月 4日 | |||
| 应用手册 | 低功耗无Y电容原边调整充电器的设计 | 2014年 1月 16日 | ||||
| 应用手册 | 5-W USB Flyback Design Example Using the UCC28722 | 2014年 1月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块
UCC28720EVM-212 是一个 5W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28720EVM-212 将 100V 至 240V RMS 输入电压转换为 5VDC,具有 1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。
用户指南:
PDF
计算工具
计算工具
SLUC529 — UCC28722 Excel Design Tool
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。