UCC3895
- 可编程输出接通延迟
- 自适应延迟设置
- 双向振荡器同步
- 电压模式、峰值电流模式或平均电流模式控制
- 通过单个引脚实现可编程的软启动、软停止和芯片禁用
- 0% 至 100% 占空比控制
- 7MHz 误差放大器
- 工作频率高达 1MHz
- 500kHz 下典型工作电流为 5mA
- UVLO 期间具有 150µA 的极低工作电流
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通过相移切换一个半桥相对于另一半桥来实现对全桥功率级的控制。该器件支持恒定频率脉冲宽度调制和谐振零电压开关,可在高频下提供高效率。该器件既可用作电压模式控制器,也可用作电流模式控制器。
UCC3895 在保留了 UC3875/6/7/8 系列和 UC3879 的功能的同时,还改进了该控制器系列,使其具有增强的控制逻辑、自适应延迟设置和关断 功能 等附加功能。由于该器件采用 BCDMOS 工艺制造,因此与双极型同类器件相比,它的工作电流要小得多。UCC3895 的最大时钟频率为 1MHz。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCCx895 BiCMOS 高级相移 PWM 控制器 数据表 (Rev. Q) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.Q) | PDF | HTML | 2020年 3月 23日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点