SEGGR-3P-J-LINK
概述
SEGGER J-Link 是业界领先的嵌入式系统开发调试探针系列。J-Link 以其卓越的速度、可靠性和多功能性而闻名,已成为全球开发人员首选的工具。二十多年来,这些探针在各种嵌入式应用和行业中,都在高效调试、编程和性能分析中发挥着关键作用。
J-Link 调试探针是优化调试和闪存编程体验的首选解决方案。用户可以享受到破纪录的闪存加载速度、高达 4MB/s 的 RAM 下载速度,以及在微控制器闪存存储器中设置无限断点的能力。这种速度、灵活性和可靠性的结合,使 SEGGER 的 J-Link 成为嵌入式系统开发人员不可或缺的工具。
要查看 J-Link 支持的 TI MCU 的详细列表,请访问:
https://www.segger.com/supported-devices/ti
特性
- 超快闪存编程和 RAM 下载速度
- 闪存存储器支持无限断点(J-Link PLUS 及更高版本)
- 用于扩展调试信息的实时传输 (RTT) 技术
- 内置虚拟 COM 端口功能 (VCOM)
- 支持多种 TI MCU
- 包括 SEGGER Ozone 调试程序的使用(J-Link PLUS 及更高版本)
Low-power MCUs
通用 MCU
照片提供方为 SEGGER
立即订购并开发
调试探针
J-Link BASE Compact (8.19.00) — 入门级调试探针(紧凑外壳)
J-Link BASE Compact (8.19.00) — 入门级调试探针(紧凑外壳)
调试探针
J-Link PLUS Classic (8.08.28) — 具有附加功能的入门级调试探针(经典外壳)
J-Link PLUS Classic (8.08.28) — 具有附加功能的入门级调试探针(经典外壳)
调试探针
J-Link PLUS Compact (8.19.28) — 具有附加功能的入门级调试探针(紧凑外壳)
J-Link PLUS Compact (8.19.28) — 具有附加功能的入门级调试探针(紧凑外壳)
调试探针
J-Link PRO (8.12.00) — 支持以太网的超快速调试探针
J-Link PRO (8.12.00) — 支持以太网的超快速调试探针
调试探针
J-Link PRO PoE (8.12.28) — 用于测试场的专用高端调试探针
J-Link PRO PoE (8.12.28) — 用于测试场的专用高端调试探针
调试探针
J-Link ULTRA+ (8.16.28) — 超快速调试探针
J-Link ULTRA+ (8.16.28) — 超快速调试探针
调试探针
J-Link WiFi (8.14.28) — 带 WLAN/WiFi 接口的调试探针
J-Link WiFi (8.14.28) — 带 WLAN/WiFi 接口的调试探针
调试探针
J‑Link BASE Classic (8.08.00) — 入门级调试探针(经典外壳)
J‑Link BASE Classic (8.08.00) — 入门级调试探针(经典外壳)
支持和培训
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SEGGER。
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。