产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, General purpose UART 3 Security Hardware-enforced isolation, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 12, 13, 15, 18, 24, 27 SPI 1 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 21, 25, 41, 45 Number of I2Cs 2
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, General purpose UART 3 Security Hardware-enforced isolation, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 12, 13, 15, 18, 24, 27 SPI 1 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 21, 25, 41, 45 Number of I2Cs 2
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) WQFN (RUK) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 存储器
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个具有总计多达 27 个外部通道的模数转换器 (ADC),12 位时 1.6Msps
    • 4.05V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:126µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:32MHz 时的 2516uA
    • STOP:4MHz 时为 1442µA,32kHz 时为 674uA
    • STANDBY:3.8µA(SRAM 处于保持模式)
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 通道

      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
      • 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块以及 QEI
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
    • BEEPER,可生成 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强型通信接口
    • 三个 UART 接口,支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的高级 UART 实例
    • 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s 的速度
  • 时钟系统
    • 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度最高为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
  • 数据完整性
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 45 个 GPIO
    • 真正的 5V IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0H3216:64KB 闪存、8KB RAM
    • MSPM0H3215:32KB 闪存、8KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 存储器
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个具有总计多达 27 个外部通道的模数转换器 (ADC),12 位时 1.6Msps
    • 4.05V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:126µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:32MHz 时的 2516uA
    • STOP:4MHz 时为 1442µA,32kHz 时为 674uA
    • STANDBY:3.8µA(SRAM 处于保持模式)
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 通道

      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
      • 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块以及 QEI
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
    • BEEPER,可生成 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强型通信接口
    • 三个 UART 接口,支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的高级 UART 实例
    • 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s 的速度
  • 时钟系统
    • 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度最高为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
  • 数据完整性
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 45 个 GPIO
    • 真正的 5V IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS28)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0H3216:64KB 闪存、8KB RAM
    • MSPM0H3215:32KB 闪存、8KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 4.5V 的电源电压下运行。

MSPM0H321x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和 8KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器、一个独立看门狗计时器以及一个实时时钟 (RTC)。这些器件还提供各种通信外设,包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,让客户能够找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0H321x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0H 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 4.5V 的电源电压下运行。

MSPM0H321x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和 8KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器、一个独立看门狗计时器以及一个实时时钟 (RTC)。这些器件还提供各种通信外设,包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,让客户能够找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0H321x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0H 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 84
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0H321x 混合信号微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
* 用户指南 MSPM0 H-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2026-4-22
* 勘误表 MSPM0H3215、MSPMH03216 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-9
系统设计 LIN to I2C Bridge PDF | HTML 2026-9-4
应用简报 使用 MSPM0 的 A2L 制冷剂传感器模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-9
应用手册 MSPM0 C 系列 MCU 硬件开发指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-30
应用简报 低成本 MSPM0 系列在净水器中的应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-9
应用手册 MSPM0 H 系列 MCU 硬件开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-18
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
应用手册 MSPM0 ADC 噪声分析和应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-24
应用简报 采用 5V MSPM0H MCU 优化室内空调机组 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
系统设计 用于 ADC 的 DMA 乒乓 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 ADC 至 I2C (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
系统设计 ADC 至 UART (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
应用手册 MSPM0 引导加载程序实现 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-10-23
产品概述 MSPM0 MCU:更多选择,潜力无穷 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-17
应用手册 从 STM32® 到基于 Arm® 的 MSPM0 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-10
系统设计 对此进行了总结 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 具有 SPI、I2C 和 UART 的 IO 扩展器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
用户指南 MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用 DAC8 的函数发生器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 5V 接口 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 数据传感器聚合器子系统设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 电源序列发生器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 ADC 至 SPI (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 并联 IO 转 UART 桥接器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 任务调度器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 UART 转 SPI 桥接器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-1
应用手册 MSPM0 MCU 快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-9-23
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
系统设计 添加 EEPROM 仿真库 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
系统设计 ADC 至 PWM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
系统设计 I2C 转 UART 子系统设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
系统设计 I2C 转 SPI 桥接器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
系统设计 扫描比较器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
应用简报 MSPM0H321x 如何适配电池电源适配器? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-3
产品概述 5V MCU 有什么新增功能? (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-13
用户指南 从 Renesas RL78 到基于 Arm® 的 MSPM0 的迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 STM8 到 MSPM0 迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-21
用户指南 MSPM0 L2 测量仪表解决方案指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-17
应用手册 使用 MSPM0 MCU 捕获 0% 至 100% 占空比的 PWM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-7
用户指南 从 Microchip 到 MSPM0 的迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-3
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2
应用手册 使用 MSPM0 通过 I2C 对 BQ2562x 进行控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-29
白皮书 MSPM0 MCU 在汽车应用中的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-17
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 实现基于软件的密码保护调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 LIN 的基础知识和在 MSPM0 上的实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5
应用手册 基于 MSPM0 MCU 的投影仪激光斑点抑制解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-4
应用手册 MSPM0 硬件编程和调试程序指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-5
应用手册 MSPM0 低功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-21
应用手册 A2L 制冷剂标准概述和面向设计人员的 TI 缓解控制板设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-18
应用手册 如何使用 MCU 转换 SMBus 或 I2C 信号来为智能电池充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
应用手册 基于 MSPM0 的有传感器有刷直流电机控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-22
应用手册 BQ769x2 Control Based on MSPM0 Through I2C (Rev. A) PDF | HTML 2024-7-12
应用手册 利用基于 MSPM0 的 PGA460 控制实现距离检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-27
应用手册 MSPM0 L1 测量仪表解决方案指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-14
应用简报 使用 MSPM0 的汽车座椅舒适模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-2
应用手册 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-5
应用手册 隔离型环路供电 4-20mA 现场变送器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-2
技术文章 在不断发展的‌电动汽车充电市场中,为什么提升互操作性非常重要 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-26
产品概述 采用 MSPM0 MCU 实现 UWB 无钥匙进入和启动 (PEPS) 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-16
应用手册 MSPM0 - 高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字 输出 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11
应用简报 MSPM0Cx - 牙刷和剃须刀 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-8
产品概述 利用 MSPM0 MCU 实现 HVAC 风扇控制设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-2
应用简报 低成本 MSPM0C MCU 作为 I/O 扩展器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-2
设计指南 低成本血压和心率监测仪参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-21
应用手册 MSPM0 实现具有成本效益的现场变送器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-20
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 在无线电动工具和园艺工具中实现可 扩展性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-10-12
应用简报 使用 MSPM0 MCU 设计基于梯形的 BLDC 电机控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-20
应用简报 使用 MSPM0 MCU 为步进电机和有刷直流 (BDC) 电机实现优化的 H 桥驱动器控制 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-20
应用手册 使用 TPS8802 和 MSPM0 MCU 的双射线烟雾探测器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-23
应用手册 MSPM0 实时固件更新 (LFU) 引导加载程序实施 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-12
应用手册 EEPROM 仿真 A 型设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 EEPROM 仿真 B 型设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-12
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 提高电子温度计设计的灵活性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用 MSPM0 MCU 优化现场传感器和发送器应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用低成本 MSPM0 MCU 提高电池管理设计的灵活性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 使用高度集成的低成本 MSPM0 MCU 简化脉搏血氧仪设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-3
应用简报 Simplifying Design in True Wireless Stereo Control With a Low-Cost MSPM0 MCU PDF | HTML 2023-3-2
应用手册 借助 MSPM0 精密模拟,轻松进行系统设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-14
白皮书 MSPM0:通过易于使用的工具、软件和 Academy 将创意变为产品 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0H3216 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ 微控制器的 MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件

MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0H3216 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。LaunchPad 套件包含在 MSPM0H321x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针。该板还具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 和 RGB LED。

MSPM0H3216 是一款 Arm® Cortex® 32 位 M0+ CPU,频率高达 32MHz。该器件具有 64KB 嵌入式闪存和 8KB 片上 RAM。该器件还具有内部模拟功能,例如内部 ADC、电压基准和具有 8 位 DAC (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

SEGGR-3P-J-LINK — SEGGER J-Link 系列调试探针

SEGGER J-Link 是业界领先的嵌入式系统开发调试探针系列。J-Link 以其卓越的速度、可靠性和多功能性而闻名,已成为全球开发人员首选的工具。二十多年来,这些探针在各种嵌入式应用和行业中,都在高效调试、编程和性能分析中发挥着关键作用。

J-Link 调试探针是优化调试和闪存编程体验的首选解决方案。用户可以享受到破纪录的闪存加载速度、高达 4MB/s 的 RAM 下载速度,以及在微控制器闪存存储器中设置无限断点的能力。这种速度、灵活性和可靠性的结合,使 SEGGER 的 J-Link 成为嵌入式系统开发人员不可或缺的工具。

要查看 J-Link 支持的 TI MCU (...)

来源:SEGGER
支持的产品和硬件
调试探针

SEGGR-3P-J-TRACE — SEGGER J-Trace 系列流式跟踪探针

SEGGER 的 J-Trace 是一款专业的流式跟踪探头,配备广泛的功能列表,专为满足嵌入式开发人员的调试需求而定制,旨在提供最佳的跟踪体验。J-Trace 具有无限流式跟踪、实时代码系统配置和实时代码覆盖等功能,使开发人员能够高效地隔离并识别难以查找的代码缺陷。

J-Trace 具有对 Windows、macOS 和 Linux 的多平台支持,兼具高度灵活性。它兼容大多数主流 IDE,确保能够无缝集成到各种开发环境中。

SEGGER 已对以下 TI 器件进行了 J-Trace 功能测试,并创建了参考项目以验证(流式)跟踪功能:AM3359、AM3517、Jacinto 7 (...)

来源:SEGGER
支持的产品和硬件
硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

MSPM0-COOLING-FAN-CONTROLLER-DEMO-APPSW — MSPM0 Cooling Fan Controller Demo

This software is used for the application note Cooling FAN Controller with MSPM0
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频