SK-AM62A-LP
适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件
SK-AM62A-LP
概述
SK-AM62A-LP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 围绕我们的 AM62A AI 视觉处理器构建,该处理器包含支持 5MP (60fps) 的图像信号处理器 (ISP)、2 万亿次运算/秒 (TOPS) 的 AI 加速器、四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 微处理器、单核 Arm Cortex-R5F 和 H.264/H.265 视频编码/解码。对于希望开发低功耗智能摄像头、行车记录仪、机器视觉摄像头和汽车前置摄像头应用的人员,SK-AM62A-LP 是理想选择。
SK-AM62A-LP 还包括一个用于单个摄像头的移动产业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 摄像头连接器和一个用于多达 4 个摄像头的额外扩展连接器,从而使其适用于边缘的各种嵌入式视觉和 AI 应用。对于各种应用,我们的 ISP 可以通过使用高动态范围 (HDR) 编码和提供 RGB-IR 摄像头支持来处理视频流中的不同光照条件。借助 Edge AI,对图像分类和物体检测等视频流的深度学习极大地提高了 AM62A AI 加速器的性能,因此,帧速率、延迟和性能得到明显改善,从而能够从通用内核卸载密集型进程。
此外,SK-AM62A-LP 还支持使用功能丰富的 Edge AI 软件开发套件 (SDK) 进行 Linux® 开发。利用片上仿真逻辑,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO))进行仿真和调试,还可使用直观的开箱即用用户指南快速开始设计评估。
在定制电路板设计过程中,客户倾向于重复使用 SK 设计文件,并在此基础上进行设计调整。此外,客户也会重复使用一些常见实现方式,包括 SOC、存储器以及通信接口等。鉴于 SK 被寄予实现更多附加功能的厚望,客户会对 SK 实现进行优化调整,以满足自身电路板设计的要求。在对 SK 原理图进行优化时,会在定制设计中引入误差,这类误差可能导致功能、性能或可靠性方面的问题。优化过程中,如客户对 SK 实施存在疑惑,可能会导致设计错误。许多这类优化和设计错误在各种设计中很常见。根据以往的经验教训和数据表中的引脚连接建议,我们在 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计要点 (D-Note:)、审核提示 (R-Note:) 和 CAD 注解 (Cad Note:),客户可以查看并遵循这些说明,以便更大限度减少设计中的错误。此外,设计文件下载包中还包含了一系列附加文件,以便更好地辅助客户的评估工作。
特性
- 处理
- AM62A74 具有四个 Arm Cortex-A53
- Cortex-R5F
- 深度学习加速器
- 显示
- 一个通过 RGB888 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106
- 为 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块提供 M.2 Key E 接口支持,四通道 MIPI CSI-2 摄像头连接器,最多两个千兆位以太网接口
- 连接
- 一个 USB Type-A 2.0
- 一个 USB Type-C® 双角色设备 (DRD) 2.0(支持 USB 引导)
- 板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器
- 通过 USB Type-B 2.0 实现四个通用异步收发器 (UART)
- 存储
- 4GB LPDDR4
- SK 上的可引导接口
- 可拆卸 microSD
- USB
- 四线串行外设接口 (QSPI)
- 以太网
- UART
- 软件
- TI Processor SDK Linux
- RT-Linux
- SK 设计文件
- 已更新设计文件部分中的可下载文件,Zip 文件夹包括以下文件夹:1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package 和 7_PCB_LAYER_STACKUP 以及其他子文件夹。
不包括:
- USB-C 5V 至 15V 和 3A 电源和电缆
- MicroSD 卡
- 适用于 UART 串行通信的 USB micro-B 电缆
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
Vision processing with the AM62A Starter Kit
Enable Wi-Fi6 with the AM62A Starter Kit
仅订购此硬件
设计文件
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM62A Low-Power Starter Kit Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 更多文献资料 | AM62A starter kit EVM quick start guide | 2025-5-6 | ||||
| 产品概述 | SK-AM62A-LP 设计包文件夹和文件列表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-25 | |
| 证书 | SK-AM62A-LP EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2023-12-11 | ||||
| 应用手册 | 基于DCC和张氏标定的相机镜头畸变校正 | 2023-10-12 |