SN65HVD72EVM
SN65HVD72EVM 评估模块
SN65HVD72EVM
概述
SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。
特性
- 该 EVM 可对 TI RS-485 产品的 HVD7x 系列进行快速、轻松且准确的评估。
- 硬件:
- SN65HVD7X EVM PWB
- 螺旋式 SMA 插孔和 Bergstik 头用作 I/O 连接
- 香蕉插孔用作直流电源输入终端
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | SN65HVD7x EVM User's Guide | 2012-3-9 | |||
| 证书 | SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 白皮书 | Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers | 2016-9-26 |