SN65HVD72

正在供货

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1419 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1400 正在供货 采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 的 3.3V 至 5V、500Kbps、RS-485 收发器 Wide 3.3V to 5V supply range, and wide common mode range
THVD2410 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended commo
THVD1410 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IEC ESD 保护的 SN65HVD7x 3.3V 电源 RS-485 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2019-5-17
技术文章 Get Connected: How to operate your RS-485 links without termination PDF | HTML 2016-5-19
技术文章 RS-485 basics: the RS-485 receiver PDF | HTML 2016-2-9
技术文章 RS-485 basics: The RS-485 Driver PDF | HTML 2015-6-16
模拟设计期刊 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 英语版 2013-6-20
模拟设计期刊 RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器 英语版 2013-6-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS-485 全双工评估模块

RS-485 全双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持使用任何 14 引脚 D 封装的 SN65HVD147x、SN65HVD179x、SN65HVD3x、SN65HVD5x 或 SN65HVD7x 全双工收发器快速开发和分析数据传输系统。  此 EVM 出厂时已将 SN65HVD73 焊接在电路板上。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 评估模块

SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN65HVD72 IBIS Model

SLLM183.ZIP (43 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202 参考设计实现了一款符合 EMC 标准的工业级混合模拟与数字接口,可连接至 HIPERFACE 位置编码器。双向参数通道采用带 IEC-ESD 和 IEC-EFT 防护功能的 3.3V 供电 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,设计提供两种方案以提升连接灵活性:既适用于内置 ADC 的处理器,也适用于无内置 ADC 的处理器;同时使用两种方案还可实现冗余功能。第一种方案采用带 SPI 输出的全差分双路 12 位 ADC,第二种方案采用带单端模拟输出 (0-3.3V) 的双路差分输入。该设计具备符合工业标准的 24V 输入,电压宽范围为 16V 至 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00203 — 使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

该参考设计演示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器访问网络 (CAN) 到以太网转换器。此参考设计支持符合 IEEE 802.3 标准的 10/100 Base-T,适用于工业驱动器监控以及监控控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需对固件进行简单的更改,同一硬件就可以用作 CAN 转以太网的网关或桥接器。网关应用可用于监控以太网上的远程 CAN 网络,而网桥应用可用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。 

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00485 — 采用 24VAC 电源的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频