SOFTM-3P-BSMART

SMH Technologies Bsmart 编程单元

SOFTM-3P-BSMART

来源: SMH Technologies
立即订购

概述

Bsmart 是一个单站点系统内编程器。它可以使用 USB、LAN 或蓝牙连接。易于使用的图形用户界面。由于其尺寸较为紧凑,它是一种真正的便携式解决方案,可在后期生产或售后过程中在目标器件上运行。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。

特性
  • LAN、USB 和蓝牙连接和控制
  • 用户友好型 GUI
  • SDK/API:C/C++和 C# 中的 DLL
  • 命令行控制
  • 通过用户固件加密实现数据保护
  • 支持器件的安全功能
  • 动态存储器:动态更改固件内容,例如串行编号
  • 电路板电源电压和电流最高为 12V 和 1A
  • 袖珍型格式:128 mm x 70 mm x 18 mm,不带电池组
  • 可选电池组,实现完全便携性
实时数字电源 MCU
F29H850TU 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
F29H859TU-Q1 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

支持的产品和硬件

BSMART SMH Technologies Bsmart programming unit

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SMH Technologies。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。