TAS2505EVM

TAS2505EVM

立即订购

概述

TAS2505 是低功耗数字输入扬声器放大器,支持 24 位数字 I2S 数据单声道回放。

除了驱动最高 4Ω 的扬声器放大器,该器件还有单声道耳机驱动器和可编程数字信号处理块。数字音频数据格式可以编程以适合主模式、从模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S,左右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由寄存器控制器控制。音频功能通过 I2C ™ 串行总线或 SPI 总线控制。

该器件包括一个板上 LDO,它脱离扬声器电源运行,以处理所有内部器件模拟和数字电源需求。作为通电复位电路包含的 POR 可以可靠地将器件复位至其默认状态,因此在正常使用时不需要外部复位;但是,该器件没有适合更复杂的系统初始化需要的复位引脚。该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和耳机模拟路径中的混合和多路复用。

特性
  • 数字输入单声道扬声器放大器
  • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
  • 单声道 D 类 BTL 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2.6W 功率,或为 8Ω 负载提供 1.7W 功率)
  • 单声道耳机/线性输出驱动
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 用于低音增强、高音、EQ 的可编程数字音频处理块,最多有六个用于回放的双二阶滤波器
  • 用于可编程数字音频处理块的集成 PLL
  • I2S、左平衡、右平衡、DSP 和 TDM 音频接口
  • 可自动递增的 I2C 和 SPI 控制
  • 完全断电控制
  • 电源:

  • – 模拟:1.5V - 1.95V
    – 数字内核:1.65V – 1.95V
    - 数字 I/O:1.1V – 3.6V
    – D 类:2.7V – 5.5V (SPKVDD ≥ AVDD)
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
    • TAS2505EVM Evaluation Board
    Not Included
    • Codec Control Console GUI; download separately
    • Micro-USB cable

    汽车音频放大器
    TAS2505-Q1 — 具有音频处理功能的汽车类 2W 单声道数字或模拟输入 D 类放大器

     

    通用音频放大器
    TAS2505 — 具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    开始使用

    1. 订购 TAS2505EVM
    2. 下载 TAS25xx Codec Control EVM GUI

    立即订购并开发

    评估板

    TAS2505EVM — TAS2505 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TAS2505EVM — TAS2505 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    评估模块 (EVM) 用 GUI

    SLAC772 — TAS25xx Codec Control EVM GUI

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    产品
    通用音频放大器
    TAS2505 — 具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器 TAS2521 — 具有 miniDSP 和 18mW 单声道耳机驱动器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器
    硬件开发
    参考设计
    TIDA-01529 — 具有诊断功能的仪表组和紧急呼叫音频参考设计
    评估板
    TAS2505EVM — TAS2505 2W D 类音频放大器评估模块

    SLAC772 — TAS25xx Codec Control EVM GUI

    close
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 2018-3-8
    产品
    通用音频放大器
    TAS2505 — 具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器 TAS2521 — 具有 miniDSP 和 18mW 单声道耳机驱动器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器
    硬件开发
    参考设计
    TIDA-01529 — 具有诊断功能的仪表组和紧急呼叫音频参考设计
    评估板
    TAS2505EVM — TAS2505 2W D 类音频放大器评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac772 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac772/slac772.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC772. Please update any bookmarks accordingly.
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 3
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    用户指南 TAS2505 应用参考指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-13
    证书 TAS2505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
    用户指南 TAS25xx Codec Control EVM (Rev. A) 2017-10-31

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频