可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS2505-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器
- 10% THD_N 时的功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
- 10% THD+N 时功率为 1.7W(8Ω,5.5V)
- 支持数字和模拟输入
- 单电源 2.7V 至 5.5V
- 负载诊断功能:
- 输出至 GND 短路
- 终端至终端短路
- 输出至电源短路
- 在温度范围内
- 支持 9kHz 至 96kHz 的采样率
- 具有输出混合和电平控制功能的两个单端输入
- 嵌入式上电复位
- 可编程数字音频处理:
- 低音增强
- 高音
- EQ(多达 6 个双二阶滤波器)
- I 2S,左平衡,右平衡,DSP 和 TDM 音频接口
- 支持自动递增的 I 2C 和 SPI 控制
- 24 引脚 VQFN 可湿性侧面(汽车级)封装
TAS2505-Q1 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件旨在用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理应用。直接 I 2S 输入免除了音频信号路径 对外部 DAC 的需求,集成式 LDO 则支持单电源供电。除了集成之外,该器件还具有可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个双二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAS2505-Q1 具有音频处理功能的 2.6W 数字/模拟输入车载 D 类扬声器放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 8月 9日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点