产品详情

Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.6 SNR (dB) 94 THD + N at 1 kHz (%) 0.012 Iq (typ) (mA) 0.002 Control interface I2C, SPI Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 1.5 Analog supply voltage (max) (V) 1.95 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 47.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2.6 SNR (dB) 94 THD + N at 1 kHz (%) 0.012 Iq (typ) (mA) 0.002 Control interface I2C, SPI Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 1.5 Analog supply voltage (max) (V) 1.95 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 47.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器
    • 10% THD_N 时的功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
    • 10% THD+N 时功率为 1.7W(8Ω,5.5V)
  • 支持数字和模拟输入
  • 单电源 2.7V 至 5.5V
  • 负载诊断功能:
    • 输出至 GND 短路
    • 终端至终端短路
    • 输出至电源短路
    • 在温度范围内
    • 直流输入
  • 支持 9kHz 至 96kHz 的采样率
  • 具有输出混合和电平控制功能的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 可编程数字音频处理:
    • 低音增强
    • 高音
    • EQ(多达 6 个双二阶滤波器)
  • I2S,左平衡,右平衡,DSP 和 TDM 音频接口
  • 支持自动递增的 I2C 和 SPI 控制
  • 24 引脚 VQFN 封装
  • 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器
    • 10% THD_N 时的功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
    • 10% THD+N 时功率为 1.7W(8Ω,5.5V)
  • 支持数字和模拟输入
  • 单电源 2.7V 至 5.5V
  • 负载诊断功能:
    • 输出至 GND 短路
    • 终端至终端短路
    • 输出至电源短路
    • 在温度范围内
    • 直流输入
  • 支持 9kHz 至 96kHz 的采样率
  • 具有输出混合和电平控制功能的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 可编程数字音频处理:
    • 低音增强
    • 高音
    • EQ(多达 6 个双二阶滤波器)
  • I2S,左平衡,右平衡,DSP 和 TDM 音频接口
  • 支持自动递增的 I2C 和 SPI 控制
  • 24 引脚 VQFN 封装

TAS2505 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件旨在用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理应用。直接 I2S 输入免除了音频信号路径。除了集成之外,该器件还具有可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个双二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。

TAS2505 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件旨在用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理应用。直接 I2S 输入免除了音频信号路径。除了集成之外,该器件还具有可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个双二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2505 具有音频处理功能的 2.6W 数字/模拟输入 D 类扬声器放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 2月 13日
用户指南 TAS2505 应用参考指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用手册 使用 TAS2505-Q1 进行汽车诊断 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
用户指南 TAS25xx Codec Control EVM (Rev. A) 2017年 10月 31日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2505EVM — TAS2505 2W D 类音频放大器评估模块

TAS2505 是低功耗数字输入扬声器放大器,支持 24 位数字 I2S 数据单声道回放。

除了驱动最高 4Ω 的扬声器放大器,该器件还有单声道耳机驱动器和可编程数字信号处理块。数字音频数据格式可以编程以适合主模式、从模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S,左右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由寄存器控制器控制。音频功能通过 I2C ™ 串行总线或 SPI 总线控制。

该器件包括一个板上 LDO,它脱离扬声器电源运行,以处理所有内部器件模拟和数字电源需求。作为通电复位电路包含的 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序

这些 Android 驱动程序支持 TI 的低功耗、数字输入 D 类音频放大器。点击“获取软件”按钮链接,转到开源驱动程序的 git.ti.com 库。
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC772 TAS25xx Codec Control EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS2505 具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器 TAS2521 具有 miniDSP 和 18mW 单声道耳机驱动器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS2505EVM TAS2505 2W D 类音频放大器评估模块
仿真模型

TAS2505 IBIS Model

SLAM181.ZIP (125 KB) - IBIS Model
计算工具

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC26 具有耳机/扬声器放大器和 12 位测量 ADC 的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC TLV320AIC28 具有 6 个音频输入和耳机/扬声器放大器的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC TLV320AIC29 具有 6 个音频输入和耳机/扬声器放大器的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC31 具有 6 输入、6 输出集成耳机/扬声器放大器以及 3D 效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC32 具有 6 输入、6 输出、耳机/扬声器放大器和 3D 效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC33 具有 10 个输入、7 个输出、耳机/扬声器放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器 TSC2100 具有立体声 DAC/带耳机/扬声器放大器的单声道 ADC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2101 具有立体声 DAC/带耳机/扬声器放大器的单声道 ADC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2102 具有带耳机放大器的立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器 TSC2301 具有耳机放大器的立体声编解码器的 4 线触摸屏控制器(键盘接口 + 6 个 GPIO)
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
扬声器放大器
TAS2505 具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器 TAS2505-Q1 具有音频处理功能的汽车类 2W 单声道数字或模拟输入 D 类放大器 TAS2521 具有 miniDSP 和 18mW 单声道耳机驱动器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDEP-01002 — 成本经优化的数字仪表组汽车参考设计,配备 Jacinto™ 汽车处理器

Jacinto™ 汽车处理器数字仪表组汽车参考设计 (DCARD) 是一种用于可重构数字仪表组系统的成本优化型设计。DCARD 是一种完整的独立 6 层 PCB 设计,可在 1920x720 分辨率显示器上实现 60fps 数字仪表组解决方案,同时可优化整体系统 BOM。DCARD 还支持单区音频输出,适用于警告铃声、从 CAN 唤醒和以太网连接。可以根据最终产品的要求添加其他功能。例如,摄像头输入可用于集成后视摄像头或驾驶员监控,第二个显示输出可用于驱动抬头显示 (HUD)。系统电源管理经过优化,可最大限度缩减可重构数字仪表组用例的整体系统 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

BT-MSPAUDSINK-RD — 蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计

TI 的蓝牙 + MSP430 音频散热器参考设计可供客户用于创建各种低端、低功耗音频解决方案的应用。一些可能的应用 - 玩具、低端蓝牙扬声器、音频播放配件。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,通过参考其提供的完整设计文件,您可以将重心转移到应用和最终产品开发工作上。此参考设计支持的软件包括 Stonestreet One Bluetopia 蓝牙堆栈(经过认证且免专利费)。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO

LED Audio DevPack 支持工业物联网照明应用。将其插入 SensorTag DevPack 扩展接头并使用 Osram 的四个大功率 LED 扩展您的设计。LED Audio DevPack 让您通过蓝牙智能 SensorTag 创建可从手机控制的 LED 照明应用,或者使用 ZigBee 连接到 ZigBee® 照明系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频