TCAN1042DEVM

TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

TCAN1042DEVM

立即订购

概述

该评估模块 (EVM) 在出厂前已安装 TCAN1042D CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

特性
  • 符合 ISO11898-2 的要求
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未供电时具有理想的无源行为
    • 总线引脚具有高阻抗(无负载运行总线)
    • 逻辑引脚具有高阻抗
    • 总线上无故障上电和断电
  • 保护特性包括:
    • 总线引脚的 ESD 保护
      • HBM ESD ±25kV
      • IEC ESD ±12kV
    • 总线故障保护 ±14V
    • 电源引脚欠压保护
    • TXD(驱动器)显性超时 (DTO)
    • RXD(接收器)显性超时 (DTO)
    • 热关断保护
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
CAN 收发器
SN55HVD233-SEP 采用增强型航天塑料封装且具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器 TCAN1042-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042G-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042GV-Q1 具有 I/O 电平转换和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042H 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042H-Q1 具有灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HG 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HG-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HGV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HV-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042V-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1044-Q1 汽车级高速 CAN 收发器 TCAN1044A-Q1 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 TCAN1044AEV-Q1 具有待机功能的汽车类 0 级增强型 CAN FD 收发器 TCAN1044V 具有待机模式、1.8V IO 支持和故障保护功能的高速 CAN FD 收发器 TCAN1051-Q1 具有灵活数据速率和睡眠模式的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051G-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率和睡眠模式的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1051GV-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器 TCAN1051H 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051H-Q1 具有灵活数据速率和睡眠模式的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器 TCAN1051HG 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HG-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率和睡眠模式的汽车类 70V 总线故障保护 CAN FD 收发器 TCAN1051HGV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1051HV-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器 TCAN1051V-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器 TCAN1057A-Q1 具有静音模式的汽车级增强型 CAN 收发器 TCAN1462-Q1 具有待机模式和信号改善功能的汽车级 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
停产工具

此工具 已停产,不再销售。

立即订购并开发

评估板

TCAN1042DEVM — TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN1042DEVM TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TCAN 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-10-14
证书 TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 2017-1-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频