TCAN1044-Q1

正在供货

汽车级高速 CAN 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TCAN1044A-Q1 正在供货 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 Enhanced emissions performance
TCAN844-Q1 正在供货 成本优化型汽车级 CAN FD 收发器 Cost-effective alternate

产品详情

Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • AEC-Q100:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准中的要求
  • 功能安全型
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
    • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
      • 数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
  • 结温范围:-40°C 至 150°C
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 采用 SOIC (8)、SOT23 (8) 封装以及无引线 VSON (8) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
  • AEC-Q100:符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准中的要求
  • 功能安全型
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2Mbps、5Mbps 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
    • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
      • 数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
  • 结温范围:-40°C 至 150°C
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 采用 SOIC (8)、SOT23 (8) 封装以及无引线 VSON (8) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能

TCAN1044-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。

TCAN1044-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。TCAN1044V-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。此外,TCAN1044-Q1 收发器还包括保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。

TCAN1044-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。

TCAN1044-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。TCAN1044V-Q1 包括通过 VIO 引脚实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。此外,TCAN1044-Q1 收发器还包括保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列基于 Arm® 应用 MCU 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。

 

LP-AM263 配备 AM2634 基于 Arm® 应用 MCU 以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,来轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

 

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TCAN1042DEVM — TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

该评估模块 (EVM) 在出厂前已安装 TCAN1042D CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TCAN1044-Q1 IBIS Model

SLLM495.ZIP (28 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频