TCAN1044V

正在供货

具有待机模式、1.8V IO 支持和故障保护功能的高速 CAN FD 收发器

产品详情

Architecture 12V, 24V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Catalog Features Standby Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V
Architecture 12V, 24V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Rating Catalog Features Standby Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准的要求
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • IO 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
    • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
  • 总环路延迟 ≤ 210ns
  • 小尺寸 SOT-23 封装 (2.9mm x 1.60mm)
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护 功能:
    • 总线故障保护:±58V
    • 欠压保护
    • 总线引脚限流
    • TXD 显性超时 (DTO)
      • 数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
  • 结温范围:-40°C 至 150°C
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准的要求
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • IO 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
    • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
  • 总环路延迟 ≤ 210ns
  • 小尺寸 SOT-23 封装 (2.9mm x 1.60mm)
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护 功能:
    • 总线故障保护:±58V
    • 欠压保护
    • 总线引脚限流
    • TXD 显性超时 (DTO)
      • 数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
  • 结温范围:-40°C 至 150°C

TCAN1044V 是一款符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。

TCAN1044V 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。TCAN1044V 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 IO 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 IO。该收发器具有低功耗待机模式,可通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 实现远程唤醒。TCAN1044V 收发器还包括许多保护和诊断 功能 ,其中包括热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。

TCAN1044V 是一款符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。

TCAN1044V 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络(数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps))。TCAN1044V 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 IO 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 IO。该收发器具有低功耗待机模式,可通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 实现远程唤醒。TCAN1044V 收发器还包括许多保护和诊断 功能 ,其中包括热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN1472-Q1 正在供货 具有待机功能的汽车类信号改善 CAN FD 收发器 Standard 8-pin CAN, SIC capable (8Mbps), backwards and forwards compatible, VIO orderable available

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有待机模式和 1.8V IO 支持的 TCAN1044V 故障保护 CAN FD 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 12月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TCAN1042DEVM — TCAN10xx 控制器局域网 (CAN) 评估模块

该评估模块 (EVM) 在出厂前已安装 TCAN1042D CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP23329 — 双向 10s-16s 电池组参考设计,搭载 Arm® Cortex® M0+ 处理器

该参考设计可实现对 10s 至 16s LiFePO4 电池包的高精度电池电压测量。该参考设计包括高精度电池监测保护器、电量监测、二级保护器件及 M0 处理器,可帮助编程和与其他器件进行通信。该设计可监测每个电芯的电压、电池包电压和电池包电流、以防止 LiFePO4 电池包出现电芯过压、电芯欠压以及放电过流。该电量监测计可准确预测电池包的容量和寿命。该设计采用高侧 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 架构,具有强大的驱动开关能力。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010208 — 具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频