TCAN1145EVM
TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块
TCAN1145EVM
概述
此 EVM 可用于评估 TLIN114x 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。该器件集成 USB2ANY 电路,支持使用 TI GUI。SPI 引脚还可以与 USB2ANY 电路断开连接,并连接到接头引脚,以便轻松访问用户自己的处理器。此外,覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。
特性
- 可访问 CAN 总线、TXD 和 RXD 引脚,从而监控 CAN 信号传输和通信
- SPI 总线可以通过内置 USB2ANY 接口使用,也可以轻松连接到外部处理器
- WAKE 开关电路可实现从睡眠模式快速唤醒
- 如果使用 USB2ANY 接口,则能够通过 USB 连接为 VCC 和 VIO 供电
CAN 收发器
立即订购并开发
评估板
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x 图形用户界面 (GUI),用于配置和评估低功耗模式、选择性唤醒、故障报告和完全寄存器访问
支持的产品和硬件
TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x 图形用户界面 (GUI),用于配置和评估低功耗模式、选择性唤醒、故障报告和完全寄存器访问
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TCAN1145EVM User's Guide | 2019-7-31 | |||
| 证书 | TCAN1145EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-4-17 |