TCAN1145-Q1
- AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 在发送/接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒/局部联网功能。
- CAN FD 通信速率高达 5 Mbps
- 功能安全质量管理型(TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1)
- 提供功能安全 (TCAN1145-Q1)
- TCAN114x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
- 宽工作电压范围:
- ±58V 总线故障保护
- ±12V 共模
- TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 支持:
- 看门狗:超时、窗口和 Q&A
- 总线故障诊断和报告
- 可编程 INH/LIMP 引脚
- 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
- 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN114x-Q1 是一系列支持高达 5 Mbps 数据速率的增强型高速 CAN FD 收发器。这些器件使用串行外设接口 (SPI) 进行配置,支持使用全部功能。通过向 VIO 引脚施加适当的电压, TCAN114x-Q1 可支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压,从而允许使用低功耗处理器。
TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并在活动状态下以更少的节点数运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2016 标准的规范。
TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 是支持看门狗和高级总线诊断功能的全功能器件。为便于调试,可以使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。
TCAN114x-Q1 是一个与寄存器兼容的增强型高速 CAN FD 收发器系列,使系统设计人员只需进行极少的软件更改而无需修改硬件,即可灵活实现所需的功能。TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 抑制 (INH) 引脚可用于使能节点电源,或者配置为在看门狗发生错误时使用的跛行回家引脚。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有局部联网功能的 TCAN114x-Q1 增强型 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
应用手册 | 选择性唤醒如何实现局部联网 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
应用手册 | 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |
应用手册 | Q&A 看门狗概述及其配置 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 24日 | |
技术文章 | How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d | PDF | HTML | 2021年 2月 22日 | |||
功能安全信息 | TCAN1145-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 9月 11日 | |||
EVM 用户指南 | TCAN1145EVM User's Guide | 2019年 7月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块
This EVM can be used to evaluate the TLIN114x family of devices. The CAN bus is easily accessed via test points, the J7 header, and a DSUB9 connector, standard in a lot of automotive applications for cabling. All pins are available through headers or test points. There is an integrated USB2ANY (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。