TCAN1146-Q1

正在供货

具有看门狗、总线诊断功能和通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器

产品详情

Architecture 12V, 24V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Automotive Features Inhibit, Partial networking, Sleep, Wake Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V
Architecture 12V, 24V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Supply voltage (V) 5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Automotive Features Inhibit, Partial networking, Sleep, Wake Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 在发送/接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒/局部联网功能。
  • CAN FD 通信速率高达 5 Mbps
  • 功能安全质量管理型(TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1)
  • 提供功能安全 (TCAN1145-Q1)
  • TCAN114x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
  • 宽工作电压范围:
    • ±58V 总线故障保护
    • ±12V 共模
  • TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 支持:
    • 看门狗:超时、窗口和 Q&A
    • 总线故障诊断和报告
    • 可编程 INH/LIMP 引脚
  • 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
    • 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 在发送/接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒/局部联网功能。
  • CAN FD 通信速率高达 5 Mbps
  • 功能安全质量管理型(TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1)
  • 提供功能安全 (TCAN1145-Q1)
  • TCAN114x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
  • 宽工作电压范围:
    • ±58V 总线故障保护
    • ±12V 共模
  • TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 支持:
    • 看门狗:超时、窗口和 Q&A
    • 总线故障诊断和报告
    • 可编程 INH/LIMP 引脚
  • 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
    • 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN114x-Q1 是一系列支持高达 5 Mbps 数据速率的增强型高速 CAN FD 收发器。这些器件使用串行外设接口 (SPI) 进行配置,支持使用全部功能。通过向 VIO 引脚施加适当的电压, TCAN114x-Q1 可支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压,从而允许使用低功耗处理器。

TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并在活动状态下以更少的节点数运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2016 标准的规范。

TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 是支持看门狗和高级总线诊断功能的全功能器件。为便于调试,可以使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。

TCAN114x-Q1 是一个与寄存器兼容的增强型高速 CAN FD 收发器系列,使系统设计人员只需进行极少的软件更改而无需修改硬件,即可灵活实现所需的功能。TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 抑制 (INH) 引脚可用于使能节点电源,或者配置为在看门狗发生错误时使用的跛行回家引脚。

TCAN114x-Q1 是一系列支持高达 5 Mbps 数据速率的增强型高速 CAN FD 收发器。这些器件使用串行外设接口 (SPI) 进行配置,支持使用全部功能。通过向 VIO 引脚施加适当的电压, TCAN114x-Q1 可支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压,从而允许使用低功耗处理器。

TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并在活动状态下以更少的节点数运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2016 标准的规范。

TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 是支持看门狗和高级总线诊断功能的全功能器件。为便于调试,可以使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。

TCAN114x-Q1 是一个与寄存器兼容的增强型高速 CAN FD 收发器系列,使系统设计人员只需进行极少的软件更改而无需修改硬件,即可灵活实现所需的功能。TCAN1144-Q1 和 TCAN1146-Q1 抑制 (INH) 引脚可用于使能节点电源,或者配置为在看门狗发生错误时使用的跛行回家引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN1145-Q1 正在供货 通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 Without advanced bus fault diagnostics
功能与比较器件相似
TCAN1576-Q1 正在供货 具有局部联网和看门狗功能的汽车级 CAN 信号改善收发器 Higher signaling rate (8Mbps), CAN FD + Signal Improvement Capable (SIC)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有局部联网功能的 TCAN114x-Q1 增强型 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 16日
应用简报 简化 ECU 中具有选择性唤醒功能的隔离式 CAN 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 选择性唤醒如何实现局部联网 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用手册 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 9日
功能安全信息 TCAN114x-Q1 功能安全分析报告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Q&A 看门狗概述及其配置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 24日
技术文章 How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d PDF | HTML 2021年 2月 22日
功能安全信息 TCAN114x-Q1 Functional Safety Report PDF | HTML 2020年 10月 19日
功能安全信息 TCAN114x-Q1 Functional Safety Manual PDF | HTML 2020年 3月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC14-EVM — 通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块

该通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块 (EVM) 可供用户评估所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 14 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列配合使用。

该 EVM 还可搭载 SIC 网络,可通过用户安装的 J10 和 J11 将该网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块

此 EVM 可用于评估 TLIN114x 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。该器件集成 USB2ANY 电路,支持使用 TI GUI。SPI 引脚还可以与 USB2ANY 电路断开连接,并连接到接头引脚,以便轻松访问用户自己的处理器。此外,覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。
用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频