TDP142EVM

TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器评估模块

TDP142EVM

立即订购

概述

TDP142 是一款能够嗅探 AUX 和 HPD 信号的 DisplayPortTM (DP) 线性转接驱动器。该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.4,支持 1-4 通道主链路接口,以符合 HBR3 标准的速率(每个通道 8.1Gbps)发送信号。此外,该器件不受安装位置影响。它可置于源设备、电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。

特性
  • 即插即用设计。
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔)为 EVM 供电。
  • 可通过接头检修 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TDP142 8.1Gbps DP1.4 线性转接驱动器 TDP142-Q1 汽车级 8.1Gbps DP1.4 线性转接驱动器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

同相缓冲器和驱动器
SN74AHC1G125 具有三态输出的单路 2V 至 5.5V 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TDP142EVM User's Guide 2017年 11月 13日
数据表 TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbps 线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 26日
证书 TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频